(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBS408T08
ツーリングシステム 角シャンクタイプ TBS4 カクシャンクタイプ TBS4

ツーリングシステム 角シャンクタイプ TBS4 TBS408T08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

ねじ止め式ボーリングバイト工具。【特長】・アプローチ角:45°。・ポジタイプイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TBS408T08 解除

Loading...

TBS408T08 の仕様・寸法情報

商品情報

ボーリングバイト TBS4形の仕様

角シャンクタイプ TBS4:関連画像

外形図(※本図はTBS4*T**を示す。)

形番 φDm f h1 L2 b h L1 rε** インサート
TBS408T08 25 3.2 7.8 9 8 8 40 0.4 TP**0802...
TBS410T09 38 4.2 9.8 10 10 10 50 0.4 TP**0902...
TBS413T11 50 6.2 12.8 14 13 13 60 0.4 TP**1102...
TBS416C12 62 7.3 15.8 22 16 16 80 0.8 CP**1204...
TBS419C12 72 10.3 18.8 22 19 19 95 0.8 CP**1204...
TBS425C16 82 14.2 24.8 26 25 25 125 1.2 CP**1605...
  • ※ 図は13角以下、正転用を示します。
  • ※ 正転用ホルダには、左勝手(L)のインサートを、逆転用のホルダには、右勝手(R)のインサートを使用します。
形番 締付けねじ ねじ 敷金 スパナ スパナ1
TBS408T08 CSTB-2L - - - T-6F
TBS410T09 CSTB-2.2 - - - T-7F
TBS413T11 CSTB-2.5 - - - T-8F
TBS416C12 CSTB-5 - - - T-20F
TBS419C12 CSTB-4F DTS6-4 SSC4T3-P P-4 T-15F
TBS425C16 CSTB-4F DTS6-4 SSC54-P P-4 T-15F

型番リスト

型番
適合チップ形状
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBS408T08

T(三角形)
08
8
8
40
710-9407
TP□□0802□□
T-6F
0.4
8
-

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式ボーリングバイト工具。
【特長】
・アプローチ角:45°。
・ポジタイプインサート使用。
・主として市販ボーリングバーを対象としたTACボーリングバイト。
・角シャンクタイプをシリーズ化。
・最小加工径25mm。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

TBS408T08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングシステム 角シャンクタイプ TBS4の型番TBS408T08のページです。
型番TBS408T08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングシステム 角シャンクタイプ TBS4

ツーリングシステム 角シャンクタイプ TBS4

    丸シャンクタイプ TBR4

    丸シャンクタイプ TBR4

      丸シャンクタイプ TBR3

      丸シャンクタイプ TBR3

        丸シャンクタイプ TBR1

        丸シャンクタイプ TBR1

          ボーリングバイト 角シャンクタイプ TBS3

          ボーリングバイト 角シャンクタイプ TBS3

            バイトホルダー アジャスタ王(芯高調整機能付)

            バイトホルダー アジャスタ王(芯高調整機能付)

              丸駒チップ用ヘールホルダー

              丸駒チップ用ヘールホルダー

                WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                  丸剣ヘールバイトホルダ(ホルダ)

                  丸剣ヘールバイトホルダ(ホルダ)

                    スミボロン丸チップバイト PRGN型

                    スミボロン丸チップバイト PRGN型

                      ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR

                      ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR

                        DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

                        DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

                          CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                          CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ THE CUT 三和製作所 三菱マテリアル 三和製作所 住友電工ハードメタル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 8,400円 8,760円 8,760円 9,130円 8,400円 28,988円 32,638円 7,166円 25,114円 12,005円 25,833円 7,345円 7,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   3日目~   3日目~  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 - - 外径 / 端面 - 外径 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) - - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし - - - - - なし -
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 - - L:95°(オフセットあり) - S:45°(オフセットあり) - N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - - ダブルクランプ(D) - ピンロック(P) - スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            ツーリングシステム 角シャンクタイプ TBS4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBS410T09
                            TBS413T11
                            TBS416C12
                            TBS419C12
                            TBS425C16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ形状 適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) シャンク断面H/B シート

                            8,400円

                            ( 9,240円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T(三角形)09101050710-9415TP□□0902□□T-7F0.410-

                            8,910円

                            ( 9,801円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T(三角形)11131360710-8087TP□□1102□□T-8F0.413-

                            9,490円

                            ( 10,439円 )
                            1個 -

                            1日目

                            C(80°ひし形)12161680711-1002CP□□1204□□T-20F0.816-

                            12,050円

                            ( 13,255円 )
                            1個 -

                            1日目

                            C(80°ひし形)12191995711-1011CP□□1204□□P-4、T-15F0.819SSC4T3-P

                            14,020円

                            ( 15,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            C(80°ひし形)162525125711-1029CP□□1605□□P-4、T-15F1.225SSC54-P

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました