(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径用TACバイト W形用部品用押え金 WCW

外径用TACバイト W形用部品用押え金 WCW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,430円
税込価格
1,573円

外径TACバイトW形用の押え金。【特長】・旋削用バイト、フライス用カッタ等で使...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外径用TACバイト W形用部品用押え金 WCWの仕様について

ホルダ形番使用インサート押え金
形番
WTJNR/L
WTQNR/L
WTENN
2020TN□□1604□□WCW3
2520
2525M3
3225P3
2525
2525M4
3225
3225P4
3232
TN□□2204□□WCW4
WTNNR/L5032TN□□2204□□WCW4
5032HTN□□2206□□

型番リスト

型番
トラスココード
部品型番
旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様)
使用型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351-3246
WCW3
TN□□1604□□
外径用TACバイトW形用部品

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

704-7819
WCW4
TN□□2204□□、TN□□2206□□
外径用TACバイトW形用部品

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

704-7509
WCW-4W
-
-

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径TACバイトW形用の押え金。
【特長】
・旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する旋削工具用備品。
・3タイプの押え金で用途にあわせて選択できる。
・WCW3、WCW4:外径用TACバイトW形用部品。
・押え金:固定用金属部品のこと。
・WCW3用使用インサート:TN□□1604□□。
・WCW4用使用インサート:TN□□2204□□、TN□□。
【用途】
・インサートの固定用として利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径用TACバイト W形用部品用押え金 WCW

外径用TACバイト W形用部品用押え金 WCW

    外径用TACバイト W形用部品用ナット WCN

    外径用TACバイト W形用部品用ナット WCN

      外径用TACバイト W形用部品用ピン WCP

      外径用TACバイト W形用部品用ピン WCP

        TAC工具部品 クランプセット CSP

        TAC工具部品 クランプセット CSP

          TAC工具部品 敷金 LSR

          TAC工具部品 敷金 LSR

            TurningA A形バイト用押え金

            TurningA A形バイト用押え金

              クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

              クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

                サンドビック クランプセット 5412028シリーズ

                サンドビック クランプセット 5412028シリーズ

                  クランプ駒

                  クランプ駒

                    TAC工具部品 押え金 JCP

                    TAC工具部品 押え金 JCP

                      TAC工具部品 押え金 CQ-1

                      TAC工具部品 押え金 CQ-1

                        TAC工具部品 押え金 CP

                        TAC工具部品 押え金 CP

                          サンドビック シム レンチ/スペアパーツ

                          サンドビック シム レンチ/スペアパーツ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック
                            通常価格 1,430円 600円 1,160円 2,280円 2,790円 1,580円 1,950円 4,911円 1,380円 2,010円 2,960円 1,640円 97円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプ部品 ナット ピン クランプ部品 シート・敷板 クランプ部品 クランプ部品 - クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 -

                            外径用TACバイト W形用部品用押え金 WCWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました