(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径用TACバイト W形用部品用ピン WCP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外径用TACバイト W形用部品用ピン WCP

通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

タンガロイ 外径用TACバイト W形用部品用ピンWCP外径TACバイトW形用偏...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピン
  • トラスココード:
    351-3220
  • 部品型番:
    WCP3S
  • 旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様):
    TN□□1604□□
  • 使用型番:
    外径用TACバイトW形用部品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCP3S

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 外径用TACバイト W形用部品用ピンWCP
外径TACバイトW形用偏心ピン。
【使用型番】外径用TACバイトW形用部品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径用TACバイト W形用部品用ピン WCPの型番WCP3Sのページです。
型番WCP3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径用TACバイト W形用部品用ピン WCP

外径用TACバイト W形用部品用ピン WCP

    TAC工具部品 給油アタッチメント CA

    TAC工具部品 給油アタッチメント CA

      セッティングゲージ

      セッティングゲージ

        トルクスプラスレンチ

        トルクスプラスレンチ

          三菱 レバー FFL

          三菱 レバー FFL

            サンドビック シム レンチ/スペアパーツ

            サンドビック シム レンチ/スペアパーツ

              レバー止めねじ

              レバー止めねじ

                クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

                クランプセット(BCカートリッジ・FCDG4形用)

                  クランプセット(BCカートリッジ)

                  クランプセット(BCカートリッジ)

                    TAC工具部品 ねじ DTS

                    TAC工具部品 ねじ DTS

                      TAC工具部品 ピン BP

                      TAC工具部品 ピン BP

                        TAC工具部品 ねじ JDS

                        TAC工具部品 ねじ JDS

                          TAC工具部品 スパナおよびドライバ TP

                          TAC工具部品 スパナおよびドライバ TP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,160円 980円 40,728円 1,110円 2,040円 97円 840円 1,950円 2,947円 1,060円 270円 1,000円 460円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ピン - - - レバー - ねじ クランプ部品 クランプ部品 ねじ ピン ねじ -
                            トラスココード 351-3220 - - - - - - - - - - - -
                            部品型番 WCP3S - - - - - - - - - - - -
                            旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様) TN□□1604□□ - - - - - - - - - - - -
                            使用型番 外径用TACバイトW形用部品 - - - - - - - - - - - -

                            外径用TACバイト W形用部品用ピン WCPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました