TACカートリッジ。被削材の広範囲対応を狙った豊富な形式・型番数。
型番
CTFPL16CA 解除
Loading...
型番 |
加工用途 |
適合チップ形状 |
適合チップ逃げ角 |
適合チップ切れ刃長 |
勝手 |
切込み角 |
クランプ方式 |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) |
全長(mm) |
CADデータ有無(2D/3D) |
適合チップ |
クランプセット |
シート止めねじ |
スパナ |
基準コーナーR(ノーズR) |
シャンク断面H/B |
シート | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
CTFPL16CA |
外径 / 端面
|
T(三角形)
|
ポジ11°(P)
|
16
|
左
|
F:90°(オフセットあり)
|
クランプオン(C)
|
16
|
17
|
63
|
-
|
TP□□1603□□
|
-
|
SM3×0.5×8
|
P-2.5、P-4
|
0.8
|
16
|
PAT-32
| 1個 | 19,200円(
21,120円
) | 1日目 |
Loading...
TACカートリッジ。
被削材の広範囲対応を狙った豊富な形式・型番数。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CTFPL16CAで型番確定
ツーリングシステム 外径切削 PN/CP/CE/SPの型番CTFPL16CAのページです。
型番CTFPL16CAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSKPR12CA-12 |
CSKPR16CA |
CSSER12CA-12 |
CTFPL20CA |
CTFPR10CA-11 |
CTFPR12CA-16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | CADデータ有無 (2D/3D) | 適合チップ | クランプセット | シート止めねじ | スパナ | 基準コーナーR(ノーズR) | シャンク断面H/B | シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,030円 ( 15,433円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 端面 | S(四角形) | ポジ11°(P) | 12 | 右 | K:75°(オフセットあり) | クランプオン(C) | 19.5 | 15 | 55 | - | SP□□1203□□ | - | - | P-2、P-3、P-5 | 0.8 | 19.5 | - | |
19,200円 ( 21,120円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 端面 | S(四角形) | ポジ11°(P) | 12 | 右 | K:75°(オフセットあり) | クランプオン(C) | 16 | 17 | 63 | - | SP□□1203□□ | - | SM3×0.5×8 | P-2.5、P-4 | 0.8 | 16 | PAS-42 | |
14,030円 ( 15,433円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 面取り | S(四角形) | ポジ20°(E) | 12 | 右 | S:45°(オフセットあり) | クランプオン(C) | 19.5 | 15 | 47 | 2D | SE□□1203□□ | - | - | P-2、P-3、P-5 | 0.8 | 19.5 | - | |
19,200円 ( 21,120円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 端面 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 22 | 左 | F:90°(オフセットあり) | クランプオン(C) | 20 | 19 | 70 | - | TP□□2204□□ | - | SM3×0.5×8 | P-3、P-4 | 0.8 | 20 | PAT-42 | |
14,030円 ( 15,433円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 端面 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 11 | 右 | F:90°(オフセットあり) | クランプオン(C) | 14.5 | 10 | 50 | 3D | TP□□1103□□ | - | - | P-2、P-2.5、P-5 | 0.4 | 14.5 | - | |
14,030円 ( 15,433円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 端面 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 16 | 右 | F:90°(オフセットあり) | クランプオン(C) | 19.5 | 15 | 55 | - | TP□□1603□□ | - | - | P-2、P-3、P-5 | 0.8 | 19.5 | - |