(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CGEUL1616-3T02
外径切削 CGEUR/L TUNGCUT バイト ガイケイヌスミ

外径切削 CGEUR/L CGEUL1616-3T02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,170円
税込単価
12,287円

外径45°ぬすみ用のバイト。【特長】・外径ぬすみ切削用。溝幅3.0~6.0mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

CGEUL1616-3T02 の仕様・寸法情報

商品情報

外径45°ぬすみ用バイトの仕様

CGEUR/Lの外観

CGEUR/Lの外観

CGEUR/Lの寸法図

CGEUR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

型番R/LseatsizeDmarhbL1L2h1fW
CGEUR1616-3T02R332.02.8016.016.0110.030.016.0019.303.00
CGEUL1616-3T02L332.02.8016.016.0110.030.016.0019.303.00
CGEUR2020-3T02R332.02.8020.020.0125.030.020.0023.303.00
CGEUL2020-3T02L332.02.8020.020.0125.030.020.0023.303.00
CGEUR2525-3T02R332.02.8025.025.0150.030.025.0028.303.00
CGEUL2525-3T02L332.02.8025.025.0150.030.025.0028.303.00
CGEUR1616-4T02R432.02.8016.016.0110.031.016.0019.504.00
CGEUL1616-4T02L432.02.8016.016.0110.031.016.0019.504.00
CGEUR2020-4T02R432.02.8020.020.0125.031.020.0023.504.00
CGEUL2020-4T02L432.02.8020.020.0125.031.020.0023.504.00
CGEUR2525-4T02R432.02.8025.025.0150.031.025.0028.504.00
CGEUL2525-4T02L432.02.8025.025.0150.031.025.0028.504.00
CGEUR2525-6T03R5, 634.03.4025.025.0150.035.025.0028.906.00
CGEUL2525-6T03L5, 634.03.4025.025.0150.035.025.0028.906.00

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
スパナ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGEUL1616-3T02

16
16
110
702-7915
P-4
5
16

1個

11,170( 12,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径45°ぬすみ用のバイト。
【特長】
・外径ぬすみ切削用。溝幅3.0~6.0mm。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

CGEUL1616-3T02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径切削 CGEUR/Lの型番CGEUL1616-3T02のページです。
型番CGEUL1616-3T02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径切削 CGEUR/L

外径切削 CGEUR/L

    SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

    SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

      ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

      ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

        SEC-ミニバイト SDNC型

        SEC-ミニバイト SDNC型

          SEC-ミニバイト SBT型

          SEC-ミニバイト SBT型

            イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

            イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

              外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト  DSSNR/L -2

              外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト DSSNR/L -2

                シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

                シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

                  外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

                  外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

                    外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4

                    外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4

                      外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

                      外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

                        SEC-ミニバイト SCAC-X型

                        SEC-ミニバイト SCAC-X型

                          SEC-ミ二バイト SC型

                          SEC-ミ二バイト SC型

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 11,170円 7,493円 14,168円 7,493円 9,268円 9,410円 23,657円 13,257円 23,657円 23,657円 14,743円 7,493円 7,493円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 外径 / 端面 / 倣い / 面取り 外径 / 後引き 外径 / 端面 / 倣い / 面取り 外径 外径 / 端面 / 倣い 外径 外径
                            適合チップ形状 ISO規格外 D(55°ひし形) ISO規格外 D(55°ひし形) ISO規格外 - S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) R(円形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - - - ISO規格外 - - - - - - - -
                            切込み角 ISO規格外 A:90°(オフセットなし) - N:63°(オフセットなし) ISO規格外 - S:45°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) ISO規格外 A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - ダブルクランプ(D) ISO規格外 クランプオン(C) クランプオン(C) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGEUL1616-4T02
                            CGEUL2020-3T02
                            CGEUL2020-4T02
                            CGEUL2525-3T02
                            CGEUL2525-4T02
                            CGEUL2525-6T03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード スパナ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            11,170円

                            ( 12,287円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616110702-7923P-58.516

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125702-7931P-4520

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125702-7940P-58.520

                            14,970円

                            ( 16,467円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150702-7958P-4525

                            14,970円

                            ( 16,467円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150702-7966P-58.525

                            14,970円

                            ( 16,467円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150702-7974P-58.525

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました