(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナ用トルクスビット BLDT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパナ用トルクスビット BLDT

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

スパナ用トルクスビット BLDTタンガロイTAC工具用トルクスビット。

詳細情報を確認する

  • 部品型番:
    BLDT10/S7

型番

BLDT10/S7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLDT10/S7

1個

640( 704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパナ用トルクスビット BLDT
タンガロイTAC工具用トルクスビット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパナ用トルクスビット BLDTの型番BLDT10/S7のページです。
型番BLDT10/S7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパナ用トルクスビット BLDT

スパナ用トルクスビット BLDT

    TAC工具部品 敷金 スパナ KY

    TAC工具部品 敷金 スパナ KY

      スパナ用グリップ SW

      スパナ用グリップ SW

        EASYCUT用スパナ

        EASYCUT用スパナ

          TAC工具部品 ねじ CSHA

          TAC工具部品 ねじ CSHA

            TAC工具部品 敷金 EST

            TAC工具部品 敷金 EST

              TAC工具部品 敷金 ESS

              TAC工具部品 敷金 ESS

                TAC工具部品 敷金 LSV

                TAC工具部品 敷金 LSV

                  TAC工具部品 シムシート FSSA

                  TAC工具部品 シムシート FSSA

                    スクリュー

                    スクリュー

                      TAC工具部品 敷金 WST

                      TAC工具部品 敷金 WST

                        内径用ホルダ スリーブ BLS形(角シャンク)

                        内径用ホルダ スリーブ BLS形(角シャンク)

                          内径ねじ切りホルダー(小径用ミニツール)

                          内径ねじ切りホルダー(小径用ミニツール)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ イスカル
                            通常価格 640円 430円 900円 4,380円 600円 1,260円 1,260円 1,680円 1,980円 257円 1,680円 10,730円 11,381円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            部品型番 BLDT10/S7 - SW6-SD ECW-456EF CSHA-5S - ESS42-D30 - - - - - -

                            スパナ用トルクスビット BLDTのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械メンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/15
                            ネジが緩んでからは指で回しても滑る事なくて使い易い商品です。ビットの精度も値段の割に良く、小さいサイズも含まれているのでコスパがよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました