油穴付きの超硬ソリッドドリル。【特長】・工具径:3.0~20.0mm。・内部給...
型番
DSX0310F05-AH180 解除
Loading...
コーティングソリッドドリル(加工深さ:L/D=3用)の外観
コーティングソリッドドリル(加工深さ:L/D=3用)の寸法図
コーティングソリッドドリル(加工深さ:L/D=3用)の仕様
形番 | Dc | Ds | l | ls | L | 材種 |
---|---|---|---|---|---|---|
DSX0300F03 | 3.00 | 3.0 | 15.00 | 48.0 | 68.0 | AH180 |
DSX0310F03 | 3.10 | 4.0 | 18.00 | 48.0 | 71.0 | AH180 |
DSX0320F03 | 3.20 | 4.0 | 18.00 | 48.0 | 71.0 | AH180 |
DSX0330F03 | 3.30 | 4.0 | 18.00 | 48.0 | 71.0 | AH180 |
DSX0340F03 | 3.40 | 4.0 | 18.00 | 48.0 | 71.0 | AH180 |
DSX0350F03 | 3.50 | 4.0 | 18.00 | 48.0 | 71.0 | AH180 |
DSX0360F03 | 3.60 | 4.0 | 20.00 | 48.0 | 73.0 | AH180 |
DSX0370F03 | 3.70 | 4.0 | 20.00 | 48.0 | 73.0 | AH180 |
DSX0380F03 | 3.80 | 4.0 | 20.00 | 48.0 | 73.0 | AH180 |
DSX0390F03 | 3.90 | 4.0 | 20.00 | 48.0 | 73.0 | AH180 |
DSX0400F03 | 4.00 | 4.0 | 20.00 | 48.0 | 73.0 | AH180 |
DSX0410F03 | 4.10 | 5.0 | 23.00 | 50.0 | 78.0 | AH180 |
DSX0420F03 | 4.20 | 5.0 | 23.00 | 50.0 | 78.0 | AH180 |
DSX0430F03 | 4.30 | 5.0 | 23.00 | 50.0 | 78.0 | AH180 |
DSX0440F03 | 4.40 | 5.0 | 23.00 | 50.0 | 78.0 | AH180 |
DSX0450F03 | 4.50 | 5.0 | 23.00 | 50.0 | 78.0 | AH180 |
DSX0460F03 | 4.60 | 5.0 | 25.00 | 50.0 | 80.0 | AH180 |
DSX0470F03 | 4.70 | 5.0 | 25.00 | 50.0 | 80.0 | AH180 |
DSX0480F03 | 4.80 | 5.0 | 25.00 | 50.0 | 80.0 | AH180 |
DSX0490F03 | 4.90 | 5.0 | 25.00 | 50.0 | 80.0 | AH180 |
DSX0500F03 | 5.00 | 5.0 | 25.00 | 50.0 | 80.0 | AH180 |
DSX0510F03 | 5.10 | 6.0 | 28.00 | 52.0 | 82.0 | AH180 |
DSX0520F03 | 5.20 | 6.0 | 28.00 | 52.0 | 82.0 | AH180 |
DSX0530F03 | 5.30 | 6.0 | 28.00 | 52.0 | 82.0 | AH180 |
DSX0540F03 | 5.40 | 6.0 | 28.00 | 52.0 | 82.0 | AH180 |
DSX0550F03 | 5.50 | 6.0 | 28.00 | 52.0 | 82.0 | AH180 |
DSX0560F03 | 5.60 | 6.0 | 30.00 | 52.0 | 82.0 | AH180 |
単位:mm
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
Loading...
油穴付きの超硬ソリッドドリル。
【特長】
・工具径:3.0~20.0mm。
・内部給油仕様。
・オイルホール有無:有。
・先端角:140°。
・ねじれ角:30°。
【用途】
・被削材:一般鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、チタン。
・一般穴加工用。
DSX0310F05-AH180で型番確定
コーティングソリッドドリル DSXの型番DSX0310F05-AH180のページです。
型番DSX0310F05-AH180に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DSX0300F05-AH180 |
DSX0300F08-AH180 |
DSX0310F03-AH180 |
DSX0320F05-AH180 |
DSX0330F03-AH180 |
DSX0330F05-AH180 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ドリル径(刃径) (mm) | 溝長 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径・MT No | ねじれ角 (°) | L/D (mm/mm) | シャンク長(ℓs) (mm) | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,700円 ( 12,870円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 24 | 77 | 3 | 30 | 5 | 48 | - | |
15,150円 ( 16,665円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 33 | 86 | 3 | 30 | 8 | 48 | - | |
10,130円 ( 11,143円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3.1 | 18 | 71 | 4 | 30 | 3 | 48 | - | |
11,700円 ( 12,870円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3.2 | 28 | 81 | 4 | 30 | 5 | 48 | - | |
10,130円 ( 11,143円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3.3 | 18 | 71 | 4 | 30 | 3 | 48 | - | |
11,700円 ( 12,870円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3.3 | 28 | 81 | 4 | 30 | 5 | 48 | - |