(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コーティングソリッドドリル DSW
  • 数量スライド割引

コーティングソリッドドリル DSW (レビュー)

通常価格(税別)
7,380円 ~ 23,100円
税込価格
8,118円 ~ 25,410円
通常出荷日
1日目~
工具径が3.0~16.0mmの超硬ソリッドドリル。
【特長】
・DSW-DE:外部給油型・DSW-DI:内部給油型。
・先端角:140°。
【用途】
・被削材:一般鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
・一般穴加工用。

コーティングソリッドドリル DSWのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    穴あけ加工に
    評価 5.0満足度:5.02022/09/26
    鉄の穴あけ加工に使用しています。
    安価ですが問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ加工に利用
    評価 4.0満足度:4.02020/02/14
    主に鉄材に対しての穴あけ加工に使用しています。以前から使用している商品で問題がないので、今回も継続して購入しました。他の商品と比べたことがないのですが、刃持ちは問題ないと思います。コーティングソリッドドリル DMXと併用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティングソリッドドリル DSW

コーティングソリッドドリル DSW

    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

      コーティングソリッドドリル DSX

      コーティングソリッドドリル DSX

        超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

        超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

          超硬ドリル 3×D 5514 RT100U

          超硬ドリル 3×D 5514 RT100U

            TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

            TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

              難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

              難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

                超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A

                超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A

                  メーカー タンガロイ 岡崎精工 タンガロイ 岡崎精工 グーリング ミスミ グーリング 岡崎精工
                  通常価格 7,380円 5,467円 10,130円 4,711円 5,504円 2,370円 9,993円 3,631円
                  通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                  被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                  先端角(°) 140 135 140 135 140 140 140 135
                  工具材質(詳細) AH725 - AH180 - - - - -
                  被削材(詳細) 一般鋼$ステンレス鋼$鋳鉄$調質鋼 - 一般鋼$アルミ$ステンレス鋼$鋳鉄$チタン$調質鋼 - - - - -

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。