(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMX038S-AH170
コーティングソリッドドリル DMX セッサクコウグ

コーティングソリッドドリル DMX DMX038S-AH170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,850円
税込単価
8,635円

外部給油仕様の超硬ソリッドドリル。【特長】・工具径3.0~20.0mm。・オイ...

詳細情報を確認する

  • 先端角(°):
    130
  • ねじれ角(°):
    30
  • 給油方式:
    外部給油

DMX038S-AH170 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

加工深さ:L/D=3用

DMX L/D=3(Mタイプ)の外観

DMX L/D=3(Mタイプ)の外観

DMX L/D=3(Mタイプ)の寸法図

DMX L/D=3(Mタイプ)の寸法図

形番DcDsllsL材種
DMX030M3.003.021.0039.060.0AH170
DMX031M3.103.124.0036.060.0AH170
DMX032M3.203.224.0036.060.0AH170
DMX033M3.303.324.0036.060.0AH170
DMX034M3.403.424.0036.060.0AH170
DMX035M3.503.524.0036.060.0AH170
DMX036M3.603.627.0033.060.0AH170
DMX037M3.703.727.0033.060.0AH170
DMX038M3.803.827.0033.060.0AH170
DMX039M3.903.927.0033.060.0AH170
DMX040M4.004.027.0033.060.0AH170
DMX041M4.104.129.0034.063.0AH170
DMX042M4.204.229.0034.063.0AH170
DMX043M4.304.329.0034.063.0AH170
DMX044M4.404.429.0034.063.0AH170
DMX045M4.504.529.0034.063.0AH170
DMX046M4.604.632.0036.068.0AH170
DMX047M4.704.732.0036.068.0AH170
DMX048M4.804.832.0036.068.0AH170
DMX049M4.904.932.0036.068.0AH170
DMX050M5.005.032.0036.068.0AH170

単位:mm
※一部の型番の情報のみ掲載しています。

加工深さ:L/D=2用

DMX L/D=2(Sタイプ)の外観

DMX L/D=2(Sタイプ)の外観

DMX L/D=2(Sタイプ)の寸法図

DMX L/D=2(Sタイプ)の寸法図

形番DcDsllsL材種
DMX030S3.003.016.0030.046.0AH170
DMX031S3.103.118.0031.049.0AH170
DMX032S3.203.218.0031.049.0AH170
DMX033S3.303.318.0031.049.0AH170
DMX034S3.403.420.0032.052.0AH170
DMX035S3.503.520.0032.052.0AH170
DMX036S3.603.620.0032.052.0AH170
DMX037S3.703.720.0032.052.0AH170
DMX038S3.803.822.0033.055.0AH170
DMX039S3.903.922.0033.055.0AH170
DMX040S4.004.022.0033.055.0AH170
DMX041S4.104.122.0033.055.0AH170
DMX042S4.204.222.0033.055.0AH170
DMX043S4.304.324.0034.058.0AH170
DMX044S4.404.424.0034.058.0AH170
DMX045S4.504.524.0034.058.0AH170
DMX046S4.604.624.0034.058.0AH170
DMX047S4.704.724.0034.058.0AH170
DMX048S4.804.826.0036.062.0AH170
DMX049S4.904.926.0036.062.0AH170
DMX050S5.005.026.0036.062.0AH170

単位:mm
※一部の型番の情報のみ掲載しています。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
コーティングソリッドドリル DMX 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
被削材
コーティング・表面処理
工具材質(詳細)
被削材(詳細)
L/D(mm/mm)
シャンク長(ℓs)(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMX038S-AH170

3.8
22
55
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
AH170
一般鋼$ステンレス鋼$鋳鉄$調質鋼
2
33
-

1個

7,850( 8,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外部給油仕様の超硬ソリッドドリル。
【特長】
・工具径3.0~20.0mm。
・オイルホール有無:無。
・先端角:130°。
・ねじれ角:30°。
【用途】
・一般穴加工用。
・被削材:一般鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ。

カタログ

Loading...

DMX038S-AH170で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングソリッドドリル DMXの型番DMX038S-AH170のページです。
型番DMX038S-AH170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティングソリッドドリル DMX

コーティングソリッドドリル DMX

    コーティングソリッドドリル DSX

    コーティングソリッドドリル DSX

      コーティングソリッドドリル DSW

      コーティングソリッドドリル DSW

        パイロットドリル DP

        パイロットドリル DP

          一般穴加工用超硬ソリッドドリル GigaPowerDrill DSE形

          一般穴加工用超硬ソリッドドリル GigaPowerDrill DSE形

            TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

            TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

              ルーマドリル ロング刃

              ルーマドリル ロング刃

                MZE ZET1ドリル(外部給油形)

                MZE ZET1ドリル(外部給油形)

                  エンドミルシャンクドリル 3枚刃 5518 FT200G

                  エンドミルシャンクドリル 3枚刃 5518 FT200G

                    MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100T 6513

                    MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100T 6513

                      TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

                      TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールあり)

                        TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー

                        TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー

                          メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ サイトウ製作所(ATOM・アトム) 三菱マテリアル グーリング グーリング ミスミ ミスミ
                          通常価格 7,830円 10,130円 7,380円 4,000円 6,770円 3,060円 3,892円 6,046円 7,792円 30,947円 12,980円 3,060円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          先端角(°) 130 140 140 138 140 140 120 140 130 135 130 140
                          ねじれ角(°) 30 - - - 30 - - - - - - -
                          給油方式 外部給油 内部給油 - - 外部給油 - - - - - - -

                          コーティングソリッドドリル DMXのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          穴あけに使用
                          評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                          主に鉄材に対しての穴あけ加工に使用しています。以前から使用している商品で問題がないので、今回も継続して購入しました。他の商品と比べたことがないのですが、刃持ちは問題ないと思います。コーティングソリッドドリル DSWと併用しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DMX034M-AH170
                          DMX037M-AH170
                          DMX037S-AH170
                          DMX039M-AH170
                          DMX0400FL-MD20
                          DMX040M-AH170
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ドリル径(刃径)
                          (mm)
                          溝長
                          (mm)
                          全長
                          (mm)
                          被削材 コーティング・表面処理 工具材質(詳細) 被削材(詳細) L/D
                          (mm/mm)
                          シャンク長(ℓs)
                          (mm)
                          CADデータ有無
                          (2D/3D)

                          7,840円

                          ( 8,624円 )
                          1個 -

                          1日目

                          3.42460一般鋼[◯] / 調質鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯]-AH170一般鋼$ステンレス鋼$鋳鉄$調質鋼336-

                          8,200円

                          ( 9,020円 )
                          1個 -

                          1日目

                          3.72760一般鋼[◯] / 調質鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯]-AH170一般鋼$ステンレス鋼$鋳鉄$調質鋼333-

                          7,850円

                          ( 8,635円 )
                          1個 -

                          1日目

                          3.72052一般鋼[◯] / 調質鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯]-AH170一般鋼$ステンレス鋼$鋳鉄$調質鋼232-

                          8,200円

                          ( 9,020円 )
                          1個 -

                          1日目

                          3.92760一般鋼[◯] / 調質鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯]-AH170一般鋼$ステンレス鋼$鋳鉄$調質鋼333-

                          8,850円

                          ( 9,735円 )
                          1個 -

                          1日目

                          43568鋳鉄[◯] / アルミ[◯]ノンコートMD20アルミ$鋳鉄533-

                          8,200円

                          ( 9,020円 )
                          1個 -

                          1日目

                          42760一般鋼[◯] / 調質鋼[◯] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯]-AH170一般鋼$ステンレス鋼$鋳鉄$調質鋼333-

                          ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました