(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサート押え駒 CLARM-10-TUNG1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インサート押え駒 CLARM-10-TUNG1

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・TAN07-Wの工具部品・部品:インサート押え駒・くさび止めタイプ

詳細情報を確認する

型番

CLARM-10-TUNG1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLARM-10-TUNG1

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TAN07-Wの工具部品
・部品:インサート押え駒
・くさび止めタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート押え駒 CLARM-10-TUNG1の型番CLARM-10-TUNG1のページです。
型番CLARM-10-TUNG1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサート押え駒 CLARM-10-TUNG1

インサート押え駒 CLARM-10-TUNG1

    MIバイト

    MIバイト

      コロターンXSインサートバーバックボーリングB090

      コロターンXSインサートバーバックボーリングB090

        SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDPC-X型

        SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDPC-X型

          デュオボア カートリッジ ツインエッジボーリング工具 391.68B

          デュオボア カートリッジ ツインエッジボーリング工具 391.68B

            ハイプロプラネットカッタ TMNCホルダ(1枚刃・管用テーパねじ用) TMNC

            ハイプロプラネットカッタ TMNCホルダ(1枚刃・管用テーパねじ用) TMNC

              デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68F

              デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68F

                ハイプロプラネットカッタ TMCホルダ(1枚刃・標準タイプ) PNTC-TMC

                ハイプロプラネットカッタ TMCホルダ(1枚刃・標準タイプ) PNTC-TMC

                  ファインボーリングヘッド用ボーリングバー R429.90/R249U

                  ファインボーリングヘッド用ボーリングバー R429.90/R249U

                    コロターンSL-コロマントキャプトアダプタ Cx-SL-R/LF

                    コロターンSL-コロマントキャプトアダプタ Cx-SL-R/LF

                      デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68B

                      デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68B

                        コロカットMB用チップねじ切り加工仕上げ刃無しV形状60°メートル60°ウィットワース55°

                        コロカットMB用チップねじ切り加工仕上げ刃無しV形状60°メートル60°ウィットワース55°

                          コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QC

                          コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QC

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック オーエスジー サンドビック オーエスジー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 3,300円 8,509円 5,070円 7,493円 33,321円 27,710円 39,750円 25,106円 23,571円 53,943円 35,143円 3,446円 46,857円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   3日目  
                            種類 クランプ部品 - - - - - - - - - - - -
                            部品型番 CLARM-10-TUNG1 - - - - - - - - - - - -

                            インサート押え駒 CLARM-10-TUNG1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました