平面加工用超高送りカッタ用インサート。【特長】・正方形両面仕様インサート。・8...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
インサートの外観
インサートの寸法図
P | 鋼 | ☆ | - | ★ | ☆ |
---|---|---|---|---|---|
M | ステンレス | - | ★ | ☆ | - |
K | 鋳鉄 | ★ | - | ☆ | - |
N | 非鉄金属 | - | - | - | - |
S | 難削材 | ★ | ☆ | ★ | - |
H | 高硬度材 | - | - | ★ | - |
形番 | rε | Max.ap | コーティング | A | T | φd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH120 | AH130 | AH725 | T3130 | ||||||
SQMU1206ZSR-MJ | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | 11.7 | 6 | 11.7 |
★:第一選択
☆:第二選択
●:設定アイテム
型番 |
被削材 |
材種 |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鋳鉄
|
AH120
|
706-4161
| 10個 | 1,810円(
1,991円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼
|
AH130
|
706-4179
| 10個 | 1,810円(
1,991円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
|
AH725
|
706-4187
| 10個 | 1,810円(
1,991円
) | 1日目 | |
鋼
|
T3130
|
706-4195
| 10個 | 1,810円(
1,991円
) | 1日目 |
Loading...
平面加工用超高送りカッタ用インサート。
【特長】
・正方形両面仕様インサート。
・8コーナ使用可能。
・MJ形ブレーカを設定。
・設定材種:T3130、AH120等。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、鋳鉄、鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材。