(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TXQ12形 DOFEEDQUAD

TXQ12形 DOFEEDQUAD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
41,540円 ~ 83,890円
税込価格
45,694円 ~ 92,279円

ねじ止め式超高送り加工用ボアタイプカッタ。【特長】・リード角:15°。・8コー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【高い経済性を実現】

TXQ12形 DOFEEDQUAD 製品の基本仕様・特長01
  • 高送りカッタでは最多の両面仕様 8 コーナインサートを採用 
 

【ワンアクションで脅威のクランプ力】

  • ダブテール構造の採用で、クランプ強度が 50%* 向上(* FEM 解析により算出)
    → ねじ1本で強固にクランプ
    →インサート保持力向上で耐欠損性に優れる
TXQ12形 DOFEEDQUAD 製品の基本仕様・特長02
 

信頼性の比較

TXQ12形 DOFEEDQUAD 製品の基本仕様・特長03

強固なクランプで、信頼性を向上

カッタ:TXQ12R050M22.0E03(1枚刃切削 )
インサート: SQMU1206ZSR-MJ
材 種: AH725
被削材: プリハードン鋼 (40HRC)
切削速度:Vc = 100 m/min
刃当り送り:fz = 1.0 mm/t
切込み:ap = 1.0 mm
切削幅: ae = 28 mm
突出し量:188 mm
切削油:乾式
使用機械:立形 M/C, BT50

外形図

TXQ12形 DOFEEDQUAD 外形図

Max.ap = 2.0mm

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例

TXQ12形 DOFEEDQUAD 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TXQ12形 DOFEEDQUAD 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 溝加工やポケット加工では切り屑の噛み込みが発生しやすいため使用しないでください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、ビビりが発生しやすくなりますので、回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から徐々にアップし、機械の動力、振動などを見極めて
    ご使用ください。

型番リスト

型番
刃数(枚)
寸法 Φd(mm)
寸法 Lf(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
寸法 ΦDc1(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
22
50
20
6.3
10.4
47
33.8
710-2313

1個

41,540( 45,694円 )

1日目

3
22.225
50
20
5
8
47
33.8
710-2640

1個

41,540( 45,694円 )

1日目

4
22
50
20
6.3
10.4
59
46.8
710-2330

1個

47,800( 52,580円 )

1日目

4
22.225
50
20
5
8
59
46.8
710-2658

1個

47,800( 52,580円 )

1日目

5
31.75
63
32
8
12.7
76
63.8
710-3301

1個

60,870( 66,957円 )

1日目

6
31.75
63
32
8
12.7
96
83.8
710-3476

1個

71,730( 78,903円 )

1日目

7
38.1
63
44
10
15.9
98
108.8
710-3492

1個

83,890( 92,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式超高送り加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:15°。
・8コーナインサートと超高送り加工で抜群の経済性を実現。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TXQ12形 DOFEEDQUAD

TXQ12形 DOFEEDQUAD

    TXN03形 DOFEED

    TXN03形 DOFEED

      ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06

      ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06

        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

            アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12R-A

            アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12R-A

              高送りカッタ SP5H

              高送りカッタ SP5H

                アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12

                アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12

                  アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

                  アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

                    アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

                    アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

                      直角肩加工用カッタ EPS11形

                      直角肩加工用カッタ EPS11形

                        ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形

                        ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形

                          コロミル365カッター

                          コロミル365カッター

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ サンドビック
                            通常価格 41,540円 65,820円 49,490円 83,140円 35,770円 105,810円 79,360円 41,320円 25,109円 25,109円 31,540円 27,380円 65,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - - 平面 平面 / 溝 平面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - 2D/3D 2D/3D 2D/3D - 2D - - - 2D/3D -

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました