(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TXN06R050M22.0E04
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 フライスヨウコウグ

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 TXN06R050M22.0E04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,490円
税込単価
54,439円

ねじ止め式超高送り加工用ボアタイプカッタ、リード角:15°。【特長】・独自形状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TXN06R050M22.0E04 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

DO FEED 新世代の超高送りカッタ
  • 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現。
  • 充実したラインナップは多種多様な加工に対応。

高能率加工の秘訣

切りくずをスムーズに排出し、噛み込みを抑制。
  • 切りくずをスムーズに排出し、噛み込みを抑制。
  • エア穴により、切りくずの噛み込みによる インサートの欠損を抑制。
  • 大きなインクリネーションでスムーズな切りくず処理。
切りくず他社比較

切りくず他社比較

高能率な多刃仕様
工具径
φDc(mm)
刃数z加工能率
(他社品比)
DOFEED他社品
標準刃多刃
φ203431.3倍
φ254541.3倍
φ504541.3倍
φ634641.5倍

ネガタイプインサートの常識を超える低切削抵抗でびびりを抑制

主軸負荷比較

主軸負荷比較

 

外形図

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 外形図-1

LN*U06-MJ/ML/W 使用時

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 外形図-2

LNGU06-MH使用時

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名金型金型(自動車部品)
使用カッタTXN06R063M22.0E04 (φ63, z = 4)TXN06R063M22.2-06 (φ63, z = 6)
使用インサートLNMU06X5ZER-MJLNMU06X5ZER-MJ
材種AH3225AH3035
被削材S45C (20 ~ 35 HRC)HPM7(プリハードン鋼、30HRC)
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 使用事例-1-1ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 使用事例-1-3
切削条件切削速度
Vc (m/min)
197115
刃当り送り
fz (mm/t)
1.50.7
切込み
ap (mm)
0.751.1
切削幅
ae (mm)
4542
加工形態等高線加工彫り込み加工
切削油乾式乾式
使用機械立形M/C, BT50立形 M/C, BT50
結果ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 使用事例-1-2
AH3225は底刃の損傷を抑制し、寿命が4.5倍に延長した。
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 使用事例-1-4
AH3035材種の高い耐チッピング性によって、工具寿命が1.5倍となった。
加工部品名機械構造部品プレス刃
使用カッタTXN06R080M31.7-08 (φ80, z = 8)TXN06R063M22.0E06 (φ63, z = 6)
使用インサートLNMU06X5ZER-ML x 7 / LNGU06X5ZER-W x 1LNGU06X5ZER-MH
材種AH130 / AH725AH8015
被削材SUS304SCM440 (47HRC)
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 使用事例-2-1ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 使用事例-2-3
切削条件切削速度
Vc (m/min)
100118
刃当り送り
fz (mm/t)
0.40.8
送り速度
Vf (mm/min)
1273-
切込み
ap (mm)
0.50.8
切削幅
ae (mm)
6038
加工形態平面加工平面加工
切削油湿式乾式
使用機械立形 M/C, BT50立形M/C
結果ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 使用事例-2-2
従来は荒工程と仕上げ工程で約300分の加工時間を要していた。
高能率仕上げ加工が可能なDoFeedワイパーインサートは仕上げ工程を短縮し、加工能率が5倍に向上した。
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 使用事例-2-4
MHブレーカと材種AH8015の組合せによりチッピングおよび摩耗を抑制。他社品に対し1.3倍の寿命となった。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 推奨切削条件表1
  • 上記は標準シャンクの標準切削条件です。ロングシャンクでは刃数が異なる場合がありますのでご注意下さい。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から除々にアップし機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 推奨切削条件表2
標準切削条件 TXN06/EXN06形
ISO被削材硬さ選択基準材種チップ
ブレーカ
切削速度
Vc
(m/min)
刃当り送りfz(mm/t)
工具径
φDc(mm)
φ32~φ200
小突込み
加工時
P炭素鋼
(S45C,S55Cなど)
-300HB第一選択
耐摩耗性重視
耐欠損性重視
AH725
AH120
AH3035
MJ100-3000.5-1.50.15
合金鋼
(SCM440,SCr415など)
-300HB第一選択
耐摩耗性重視
耐欠損性重視
AH725
AH120
AH3035
MJ100-2000.5-1.50.15
プリハードン鋼
(NAK80,PX5など)
30-40HRC-AH3035ML100-2000.5-1.00.15
Mステンレス鋼
(SUS304,SUS316など)
-200HB第一選択
耐欠損性重視
AH130
AH130
ML
MJ
100-150
100-150
0.3-0.7
0.3-0.8
0.1
0.1
Kねずみ鋳鉄
(FC250,FC300など)
150-250HB第一選択
低抵抗重視
AH120
AH120
MJ
ML
100-300
100-300
0.5-1.5
0.5-1.0
0.15
0.15
ダクタイル鋳鉄
(FCD400など)
150-250HB第一選択
低抵抗重視
AH120
AH120
MJ
ML
80-200
80-200
0.5-1.5
0.5-1.0
0.15
0.15
Sチタン合金
(Ti-6AI-4Vなど)
-40HRC-AH725ML30-600.3-0.70.08
耐熱合金
(インコネル,ハステロイなど)
-40HRC-AH725MJ20-500.1-0.30.05
H高硬度鋼(SKD61など)40-50HRC第一選択
耐摩耗性重視
AH3035
AH725
MJ80-1300.1-0.30.05
(SKD11など)50-60HRC第一選択
耐摩耗性重視
AH725
AH3035
MJ50-700.03-0.070.03
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 標準切削条件-1
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 標準切削条件-2
  • 上記は標準シャンクの標準切削条件です。ロングシャンクでは刃数が異なる場合がありますのでご注意下さい。ロングシャンクの切削条件については右下の使用上の注意を参照願います。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から除々にアップし機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

 

選定サポート情報

小径から大径までフルカバーするボディラインナップ

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 小径から大径までフルカバーするボディラインナップ
  • 適用領域
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 適用領域

部品

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 部品

 

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 標準シャンクとロングシャンクの使い分け

切削条件(Vc, fz, ap)は、標準シャンクを100% とした場合、ロングシャンクは 70% 程度に下げて使用して下さい。

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 ・標準シャンクとロングシャンクの使い分け
工具径 : DCX = φ32 ~ 40 mm
被削材 : S55C (200HB)
首下長さのL/D比
標準: L/D ≦ 3
ロング: L/D = 4 程度
  • プログラム上の刃先形状

通常のプログラム作成時のコーナRはR3 で設定して下さい。これよりも大きなRで設定すると喰い込みが発生します。プログラム作成時の設定コーナRにおける削り残し量(t1)と喰い込み量(t2)を下表に示します。

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 ・プログラム上の刃先形状

LNMU06-MJ/ML使用時

最大切込み
APMX (mm)
コーナ半径
RE (mm)
LE (mm)プログラム作成時のコーナR:
RPG
削り残し量
t1 (mm)
喰い込み量
t2 (mm)
1.52.06.02.01.0-
3.00.77-
4.00.540.26

LNGU06-MH使用時

最大切込み
APMX (mm)
コーナ半径
RE (mm)
LE (mm)プログラム作成時のコーナR:
RPG
削り残し量
t1 (mm)
喰い込み量
t2 (mm)
1.52.06.02.00.9-
3.00.66-
4.00.410.26

※上記の値は各最大値を示します。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
寸法 b(mm)
寸法 ΦDc1(mm)
寸法 ΦDc2(mm)
寸法 DCSFMS
トラスココード
寸法 CBDP(mm)
寸法 DCONMS(mm)
寸法 KWW(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TXN06R050M22.0E04

50
50
4
6.3
37.6
36.9
47mm
710-2291
20
22
10.4
2D/3D
FSHM10-40H

1個

49,490( 54,439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式超高送り加工用ボアタイプカッタ、リード角:15°。
【特長】
・独自形状の両面仕様4コーナインサートを採用
・曲線切れ刃とすくい角で切削抵抗を低減し、超高送り加工を実現
・ボアタイプ、Φ50~80(工具径:50~80mm)
・長寿命と高能率加工を実現する超高送りカッタ、低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現。充実したラインナップは多種多様な加工に対応します
【用途】
・平面加工、彫りこみ、溝入れ、繰り広げ等汎用的な部品加工用
・高送りによる高能率加工に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TXN06R050M22.0E04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06の型番TXN06R050M22.0E04のページです。
型番TXN06R050M22.0E04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06

    TXN03形 DOFEED

    TXN03形 DOFEED

      ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06形 DOFEED

      ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06形 DOFEED

        ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTC16形

        ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTC16形

          TAC正面フライス

          TAC正面フライス

            インサート回転防止機構付ラジアスカッタ TRP

            インサート回転防止機構付ラジアスカッタ TRP

              バックドラフト DBD形

              バックドラフト DBD形

                ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス

                ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス

                  超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

                  超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

                    三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形

                    三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形

                      QMマックス 本体 多刃

                      QMマックス 本体 多刃

                        ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径ミリサイズ

                        ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径ミリサイズ

                          スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ

                          スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット ダイジェット
                            通常価格 49,490円 65,820円 89,180円 35,770円 37,160円 48,900円 36,088円 59,954円 42,780円 53,350円 57,119円 53,758円 47,907円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   4日目   4日目   3日目  
                            加工用途 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 平面 - 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 - - 平面 / 溝 / バーチカル
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 - - - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
                            取付け方法 アーバー - - - アーバー - - アーバー アーバー アーバー - - アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート - - - - - - - 超硬コート 超硬コート - - -
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 1.5 - - 16 - - - - 2.5 - - - -

                            ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TXN06R050M22.0E05
                            TXN06R050M22.2-04
                            TXN06R050M22.2-05
                            TXN06R063M22.0E04
                            TXN06R063M22.0E06
                            TXN06R063M22.2-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 ΦDc1
                            (mm)
                            寸法 ΦDc2
                            (mm)
                            寸法 DCSFMS トラスココード 寸法 CBDP
                            (mm)
                            寸法 DCONMS
                            (mm)
                            寸法 KWW
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            カッタ締付けボルト

                            52,520円

                            ( 57,772円 )
                            1個 -

                            1日目

                            505056.337.636.947mm704-5883202210.42D/3DFSHM10-40H

                            49,490円

                            ( 54,439円 )
                            1個 -

                            1日目

                            50504537.636.947mm710-26912022.22582D/3DCM10-30H

                            52,520円

                            ( 57,772円 )
                            1個 -

                            1日目

                            50505537.636.947mm704-58912022.22582D/3DFSHM10-40H

                            57,840円

                            ( 63,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            635046.350.649.859mm710-2623202210.42D/3DCM10X30H

                            62,500円

                            ( 68,750円 )
                            1個 -

                            1日目

                            635066.350.649.859mm704-5905202210.42D/3DCM10X30H

                            57,840円

                            ( 63,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63504550.649.859mm710-24532022.22582D/3DCM10X30H

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました