(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形 (レビュー)

通常価格(税別)
860円 ~ 1,210円
税込価格
946円 ~ 1,331円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
三角形片面仕様インサート3コーナ使用可能。
【特長】
・MJ形ブレーカを設定。設定材種:AH120、AH3135、T1215、AH3225、T3225
・直角肩加工用Tung-Tri TPA/EPA形カッタ用インサート
・MJ形:汎用。切れ味と強度を両立
【材種特長】
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す
・『T3225』は耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プリハードン鋼に利用
    評価 5.0満足度:5.02018/12/10
    切れ味がよく、フォルダの剛性に満足しています。特別気になるところはなく、強度についてもよい商品でした。故障や不良がないので、品質について問題のない商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    段加工に利用
    評価 4.0満足度:4.02018/11/20
    鉄やステンレスの段加工に利用しています。この商品はコストで購入しているのですが、以前より値段が上がったことが残念で、戻していただきたいです。商品自体には気になるところはなく、食いつきは良好で強度も問題ありません。3面使えるところがとてもよく、びびりについても普通に使っていれば大丈夫な商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

    Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

    Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

      DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

      DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

        ヘリIQミル  チップ

        ヘリIQミル チップ

          カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

          カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

            TACミル TPN6400Iインサート

            TACミル TPN6400Iインサート

              コロミル325用チップスレッドワーリングチップ

              コロミル325用チップスレッドワーリングチップ

                コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ

                コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                      TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

                      TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

                        ASW/TSW WNGU用

                        ASW/TSW WNGU用

                          カッタ用インサート SUFT

                          カッタ用インサート SUFT

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 860円 1,120円 1,200円 1,262円 890円 2,420円 10,679円 10,679円 1,840円 1,200円 12,450円 1,660円 6,037円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) A(85°平行四辺形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) A(85°平行四辺形) その他 W(六角形) その他
                            逃げ角 その他 その他 N(0°) その他 その他 N(0°) その他 その他 N(0°) その他 P(11°) N(0°) その他
                            利用可能コーナー数 3 - - 3 - 3 3 3 - - 2 3 1
                            材種分類 コーティング 超硬合金 コーティング - PVDコーティング 超硬 - - コーティング 超硬合金 PCD コーティング -
                            精度 M - M - - K - - - - - G -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。