外径総形加工用の外径用ホルダ。【特長】・使用インサート:PSGB10/PSGB...
型番
SPGN1212X-10T20 解除
Loading...
加工用途 | 外径 | 適合チップ形状 | P(108°正五角形) |
---|---|---|---|
適合チップ切れ刃長 | 10 | 勝手 | なし |
切込み角 | G:90°(オフセットあり) | クランプ方式 | スクリューオン(S) |
シャンク高さ(mm) | 12 | シャンク幅(mm) | 12 |
全長(mm) | 125 | シャンク材質 | 鋼 |
トラスココード | 711-0707 | CADデータ有無(2D/3D) | 2D/3D |
適合チップ | PSGB10 | スパナ | T-8F |
推奨締付けトルク(N・m) | 1.3 | シャンク断面H/B | 12 |
外径総形加工用スクリューオンバイト SPGN形の外観
外径総形加工用スクリューオンバイト SPGN形の寸法図
(単位:mm)
形番 | W | ar | h1 | b | h | L1 | f | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGN1212X-10T20 | 10.00 | 25.00 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 125.0 | 11.00 | 5.5 |
SPGN1616X-10T20 | 10.00 | 25.00 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 125.0 | 13.00 | 5.5 |
SPGN2020K-10T20 | 10.00 | 25.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 130.0 | 15.00 | 5.5 |
SPGN1616X-15T25 | 15.00 | 30.00 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 125.0 | 15.50 | 5.5 |
SPGN2020K-15T25 | 15.00 | 30.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 130.0 | 17.50 | 5.5 |
SPGN2020K-20T32 | 20.00 | 37.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 130.0 | 20.00 | 5.5 |
SPGN2525M-20T32 | 20.00 | 37.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 155.0 | 22.50 | 5.5 |
SPGN2525M-25T36 | 25.00 | 41.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 155.0 | 25.00 | 5.5 |
外径総形加工用の外径用ホルダ。
【特長】
・使用インサート:PSGB10/PSGB15/PSGB20/PSGB25。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
TUNGROOVE(タングルーブ) SPGN形の型番SPGN1212X-10T20のページです。
型番SPGN1212X-10T20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SPGN1616X-10T20 |
SPGN1616X-15T25 |
SPGN2020K-10T20 |
SPGN2020K-15T25 |
SPGN2020K-20T32 |
SPGN2525M-20T32 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | トラスココード | 適合チップ | スパナ | 推奨締付けトルク (N・m) | シャンク断面H/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,060円 ( 17,666円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 16 | 16 | 125 | 711-0715 | PSGB10 | T-8F | 1.3 | 16 | |
16,060円 ( 17,666円 ) | 1個 | - | 1日目 | 15 | 16 | 16 | 125 | 711-0723 | PSGB15 | T-15F | 3.5 | 16 | |
17,010円 ( 18,711円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 20 | 20 | 130 | 711-0731 | PSGB10 | T-8F | 1.3 | 20 | |
17,010円 ( 18,711円 ) | 1個 | - | 1日目 | 15 | 20 | 20 | 130 | 711-0740 | PSGB15 | T-15F | 3.5 | 20 | |
17,450円 ( 19,195円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 20 | 20 | 130 | 711-0758 | PSGB20 | T-20F | 5 | 20 | |
18,330円 ( 20,163円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 25 | 25 | 155 | 711-2386 | PSGB20 | T-20F | 5 | 25 |
型番 |
---|