外径総形加工用のレバーロックバイト。【特長】・使用インサート:PSG*10/P...
型番
FPGN1212X-10T20 解除
Loading...
加工用途 | 外径 | 適合チップ形状 | P(108°正五角形) |
---|---|---|---|
適合チップ切れ刃長 | 10 | 勝手 | なし |
切込み角 | G:90°(オフセットあり) | クランプ方式 | ピンロック(P) |
シャンク高さ(mm) | 12 | シャンク幅(mm) | 12 |
全長(mm) | 120 | シャンク材質 | 鋼 |
トラスココード | 710-9954 | CADデータ有無(2D/3D) | 2D/3D |
適合チップ | PSG□10□□ | スパナ | P-2.5 |
推奨締付けトルク(N・m) | 2.2 | シャンク断面H/B | 12 |
外径総形加工用レバーロックバイト FPGN形の外観
外径総形加工用レバーロックバイト FPGN形の寸法図
(単位:mm)
形番 | W | ar PSGB | ar PSGM | h1 | b | h | L1 PSGB | L1 PSGM | f | t PSGB | t PSGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPGN1212X-10T20 | 10.00 | 25.00 | 20.00 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 125.0 | 120.0 | 11.00 | 5.5 | 0.5 |
FPGN1616X-10T20 | 10.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 125.0 | 120.0 | 13.00 | 5.5 | 0.5 |
FPGN2020K-10T20 | 10.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 130.0 | 125.0 | 15.00 | 5.5 | 0.5 |
FPGN1616X-15T25 | 15.00 | 30.00 | 25.00 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 125.0 | 120.0 | 15.50 | 5.5 | 0.4 |
FPGN2020K-15T25 | 15.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 130.0 | 125.0 | 17.50 | 5.5 | 0.4 |
FPGN2020K-20T32 | 20.00 | 37.00 | 32.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 130.0 | 125.0 | 20.00 | 5.5 | 0.4 |
FPGN2525M-20T32 | 20.00 | 37.00 | 32.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 155.0 | 150.0 | 22.50 | 5.5 | 0.4 |
FPGN2525M-25T36 | 25.00 | 41.00 | 36.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 155.0 | 150.0 | 25.00 | 5.5 | 0.4 |
外径総形加工用のレバーロックバイト。
【特長】
・使用インサート:PSG*10/PSG*15/PSG*20/PSG*25。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
TUNGROOVE(タングルーブ) FPGN形の型番FPGN1212X-10T20のページです。
型番FPGN1212X-10T20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FPGN1616X-10T20 |
FPGN1616X-15T25 |
FPGN2020K-10T20 |
FPGN2020K-15T25 |
FPGN2020K-20T32 |
FPGN2525M-20T32 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | トラスココード | 適合チップ | スパナ | 推奨締付けトルク (N・m) | シャンク断面H/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,470円 ( 20,317円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 16 | 16 | 120 | 710-9962 | PSG□10□□ | P-2.5 | 2.2 | 16 | |
18,470円 ( 20,317円 ) | 1個 | - | 1日目 | 15 | 16 | 16 | 120 | 710-9971 | PSG□15□□ | P-2.5 | 2.2 | 16 | |
19,500円 ( 21,450円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 20 | 20 | 125 | 710-9989 | PSG□10□□ | P-2.5 | 2.2 | 20 | |
19,500円 ( 21,450円 ) | 1個 | - | 1日目 | 15 | 20 | 20 | 125 | 710-9997 | PSG□15□□ | P-2.5 | 2.2 | 20 | |
20,010円 ( 22,011円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 20 | 20 | 125 | 711-0014 | PSG□20□□ | P-5 | 8.5 | 20 | |
21,100円 ( 23,210円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 25 | 25 | 150 | 711-1797 | PSG□20□□ | P-5 | 8.5 | 25 |
型番 |
---|