先端交換式エンドミルTungMeister用加工ヘッドR面取りタイプのフライス...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
最適工具の選択で加工能率を向上。さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善。
抜群の刃先位置再現性
最新コーティング材種により長寿命を実現
【AH715】
鋼加工での寿命比較
AH715は従来材種に比べ長寿命
シャンク | VSSD16L100S10-S |
---|---|
ヘッド | VED160L12.0R05-04S10 |
被削材 | C55(1055) |
切削速度 | Vc = 150m/min |
刃当り送り | fz = 0.12mm/t |
切込み | ap = 5mm |
切削幅 | ae = 1.5mm |
機械 | 立型 M/C, BT40 |
シャンク | VSSD16L100S10-S |
---|---|
ヘッド | VED160L12.0R05-04S10 |
被削材 | SKD11(D2)(HRC58) |
切削速度 | Vc = 60m/min |
刃当り送り | fz = 0.05mm/t |
切込み | ap = 5mm |
切削幅 | ae = 0.5mm |
機械 | 立型 M/C, BT40 |
【VCR**-02】
タングマイスター用ヘッド R面取り加工用 2枚刃
APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ
面取り用
型番 |
寸法 φd(mm) |
寸法L(mm) |
寸法ap(mm) |
寸法r(mm) |
寸法ΦDc(mm) |
φd1(mm) |
寸法S(mm) |
スパナ |
CADデータ有無(2D/3D) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5.8
|
10.5
|
7.5
|
1.0
|
8
|
7.6
|
S05
|
KEYV-S05
|
3D
| 2個 | 4,800円(
5,280円
) | 1日目 | |
6.8
|
12.5
|
9.5
|
1.6
|
10
|
9.5
|
S06
|
KEYV-S06
|
2D/3D
| 2個 | 5,440円(
5,984円
) | 1日目 | |
5.1
|
12.5
|
9.5
|
2.5
|
10
|
9.5
|
S06
|
KEYV-S06
|
2D/3D
| 2個 | 5,440円(
5,984円
) | 1日目 | |
6.5
|
15.6
|
12
|
3.0
|
12.7
|
12.2
|
S08
|
KEYV-S08
|
2D/3D
| 2個 | 6,840円(
7,524円
) | 1日目 | |
4.7
|
15.6
|
12
|
4.0
|
12.7
|
12.2
|
S08
|
KEYV-S08
|
2D/3D
| 2個 | 6,840円(
7,524円
) | 1日目 | |
6.2
|
19.1
|
15
|
5.0
|
16
|
15.2
|
S10
|
KEYV-S10
|
2D/3D
| 2個 | 10,590円(
11,649円
) | 1日目 | |
8
|
17.4
|
7
|
6.0
|
20
|
18.3
|
S12
|
KEYV-S12
|
2D/3D
| 2個 | 12,120円(
13,332円
) | 1日目 |
Loading...
先端交換式エンドミルTungMeister用加工ヘッドR面取りタイプのフライスチップ・ホルダー備品。
【特長】
・エンドミル加工の新機軸。
・数多い工具形状の中から、最適な一本。
・工具交換時間を劇的に削減。
・ご注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・タングマイスター用ヘッドのR面取り加工用2枚刃。