(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,320円 ~ 10,260円
税込価格
4,752円 ~ 11,286円

溝入れ加工用ヘッド3・4・6枚刃仕様。【特長】・溝幅:0.76~10mmを設定...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 被削材:
    鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

工具交換時間を大幅短縮!!

機械のダウンタイムを劇的に短縮。
刃先交換のみで手間要らず。

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 工具交換時間を大幅短縮!!

生産性90%アップ

 

抜群の刃先位置再現性

テーパ+端面の二面拘束で、高い再現性と精度を維持。

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 抜群の刃先位置再現性-1
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 抜群の刃先位置再現性-2

ヘッド交換精度

 

耐摩耗性・耐欠損性に優れた最新材種AH735

3種類の機能を持つNano積層膜を融合した「トリプルNanoテクノロジー」コーティングを採用。

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 耐摩耗性・耐欠損性に優れた最新材種  AH735
 
形番特長
VST**-3...溝加工用
VST**-4/6...溝加工用
VST**A45...溝加工用
45° 面取り付き

性能・試験情報

寿命比較

AH735は、多種多様な被削材の加工において、従来材種に比べ長寿命。

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 寿命比較
シャンク:VSC120L100S08-C-A
ヘッド:VST217W2.50R020-4S08
被削材:チタン合金
切削速度:Vc=50m/min
刃当り送り:fz=0.1mm/t
切込み:ap=4mm
切削幅:ae=2.5mm
使用機械:立形M/C、HSK A63

長寿命を実現する最新PVDコーティング

シャンク:VSTD12L090S08-S
ヘッド:VST217W2.00R020-4S08
被削材:SCM440(300HB)
切削速度:Vc=90m/min
刃当り送り:fz=0.08mm/t
切込み:ap=1.8mm
切削幅:ae=2mm
使用機械:立形M/C、BT40
-優れた耐久摩耗性と耐久チッピング性を両立
-多種多様な被削材への第一推奨材種

工具径公差

基準寸法の区分(mm)寸法許容差(μm)
e8e9h6h7h9h10z9
610-25
-47
-25
-61
0
-9
0
-15
0
-36
0
-58
+78
+42
1014-32
-59
-32
-75
0
-11
0
-18
0
-43
0
-70
+93
+50
1418-32
-59
-32
-75
0
-11
0
-18
0
-43
0
-70
+103
+60
1830-40
-73
-40
-92
0
-13
0
-21
0
-52
0
-84
-

JISB0401-2:1998(ISO286-2:1988)より抜粋

 

外形図

VST**-3... 3枚刃、溝加工用

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 VST**-3...  3枚刃、溝加工用外形図
 

VST**-4/6... 4、6枚刃、溝加工用

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 VST**-4/6...  4, 6枚刃、溝加工用外形図
 

VST**A45... 3、4枚刃、溝加工用(45°面取り付き)

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 VST**A45...  3, 4枚刃、溝加工用(45°面取り付き)外形図

CRKS=接続ねじサイズ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝加工 VST形

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 推奨切削条件表

適用被削材

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 適用被削材

 

選定サポート情報

スパナ

形状形番接続ねじサイズ締付トルク(N・m)対象アイテム
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 スパナ-1KEYV-S05S044スクエア
ボール
ラジアス
穴あけ
面取り
座繰り
バレル
レンズ
ブルノーズ
刃先交換式モジュラーヘッド
S057
KEYV-S06S0610
KEYV-S08S0815
KEYV-S10S1028
KEYV-S12S1228
KEYV-W20S1540
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 スパナ-2KS-24S21110スクエア
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 スパナ-3KEYV-177S0610溝加工 VST形
ねじ切り VTR形
KEYV-217S0815
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 スパナ-4KEYV-T20S057溝加工 VTB形
平面加工
S0610
KEYV-T25S0610
KEYV-T30LS0815
KEYV-T40LS0815溝加工 VST形、VTB形
平面加工
S1028
KEYV-T50LS0815溝加工 VTB形
平面加工
S1028

(注)スパナは、シャンクに付属していません。別途ご注文ください。

 

トルクレンチ

外観形番接続ねじ
サイズ
対応ヘッド形番トルク
(N・m)
Torx(R)ビット用ソケットヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 トルクレンチBIT-SOCKET-T20-DRIVES05、S06VFM120、VTB135、
VTB160W2.00、
VTB165W2.00
7、10
BIT-SOCKET-T25-DRIVES06VFM160、
VTB160W3.00、
VTB160W4.00、
VTB165W3.00、
VTB165W4.00
10
BIT-SOCKET-T30-DRIVES08VTB19515
BIT-SOCKET-T40-DRIVES08、S10VFM200、VST277、
VTB225
15、28
BIT-SOCKET-T50-DRIVES08、S10VFM250、VTB25015、28

 

注意・禁止事項

注意事項

  • 指定外のヘッドを使用すると切削不能となったり、シャンクの破損を招きますので、ヘッドは必ずタンガロイ社カタログに指定されたものをご使用ください。
  • ヘッド取付けの際は、予めエアブロー、またはウエスを用いて結合ねじ部に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • 結合ねじ部に焼き付き防止剤や潤滑油を塗布しないでください。
  • ヘッド締付け時は専用レンチを使用し、ゆっくりと締付けを行い、シャンク端面とヘッド端面が密着したらそれ以上の締付けは行わないで下さい。(右図参照)
    また、過度の締付け(増し締め)は、ヘッド破損の原因となりますので、ご注意ください。
  • ヘッドの取付け・取外しの際、ハンマ等による打撃は行わないでください。
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形 注意事項
 

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
加工用途
外径(D)(φ)
総刃数(枚)
締付トルク(N・m)
スパナ
材種
寸法 RE(mm)
寸法 CW(mm)
寸法 CDX(mm)
接続ねじサイズ(CRKS)
寸法 CF(mm)
切り込み角(KAPR)(°)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.1
1.5
2.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

15.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.2
1.57
2.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

15.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.2
2
2.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

15.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.2
2.39
2.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

15.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.2
2.5
2.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

15.7
3
10
KEYV-T25
GH730
0.2
3
2.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

溝 / 面取り
17.7
3
10
KEYV-T25
GH730
0.1
3.4
1.4
S06
-
45
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

17.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.05
1.2
3.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

17.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.05
1.4
3.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

17.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.2
1.57
3.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

17.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.05
1.7
3.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

17.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.2
2
3.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

17.7
3
10
KEYV-T20
GH730
0.2
2.5
3.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

17.7
3
10
KEYV-T25
GH730
0.2
3
3.8
S06
-
-
-

2個

4,320( 4,752円 )

1日目

溝 / 面取り
21.7
4
15
KEYV-T30L
GH730
-
5.5
1.7
S08
1.5
45
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
-
0.76
1.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
-
0.96
1.9
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.05
1
2
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.05
1.2
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.05
1.4
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
-
1.57
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.1
1.7
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.2
1.95
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.2
2
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.2
2.25
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.2
2.39
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.2
2.5
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T25
GH730
0.2
2.75
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T30L
GH730
0.2
3
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T30L
GH730
0.2
3.17
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T30L
GH730
0.2
3.25
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T30L
GH730
0.2
4
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T30L
GH730
0.2
4.25
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T30L
GH730
0.2
4.75
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

21.7
4
15
KEYV-T30L
GH730
0.2
5.25
4.5
S08
-
-
-

2個

5,190( 5,709円 )

1日目

27.7
6
28
KEYV-T40L
GH730
0.2
2.5
6
S10
-
-
-

2個

8,300( 9,130円 )

1日目

27.7
6
28
KEYV-T40L
GH730
0.2
5.25
6
S10
-
-
-

2個

8,750( 9,625円 )

1日目

27.7
6
28
KEYV-T40L
GH730
0.2
10
6
S10
-
-
-

2個

10,260( 11,286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用ヘッド3・4・6枚刃仕様。
【特長】
・溝幅:0.76~10mmを設定
・設定材種:GH130、AH735、GH730
・最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善
【用途】
・ヘッド交換式エンドミルTungMeietr用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形

    タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

    タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

      フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE

      フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE

        フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM

        フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM

          超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH

          超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH

            Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形 JC8015

            Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形 JC8015

              タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型

              タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型

                メーカー タンガロイ タンガロイ オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット タンガロイ
                通常価格 4,320円 5,820円 9,088円 9,088円 13,748円 29,414円 4,360円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                仕上げ区分 仕上げ加工 その他 - - - その他 その他
                取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 - ねじ込み式 ねじ込み式
                被削材 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金 炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼 - - - - 炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼

                ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました