(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TungMeister用ヘッド ラジアス 2枚刃 VRB/VRC-02

TungMeister用ヘッド ラジアス 2枚刃 VRB/VRC-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,610円 ~ 10,880円
税込価格
5,071円 ~ 11,968円

工具交換時間を劇的に削減できるタングマイスター用ヘッド。【特長】・エンドミル加...

詳細情報を確認する

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRB:関連画像
  • 転削加工:肩削り(R付き)・彫込み・斜め送り・穴繰広げ
  • 等高線加工に最適。
 

工具交換時間を大幅短縮

機械のダウンタイムを劇的に短縮。 刃先交換のみで手間要らず。

機械のダウンタイムを劇的に短縮。 刃先交換のみで手間要らず。

 

抜群の刃先位置再現性

  • テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。
・テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。  ・ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
  • ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
ヘッド交換精度

ヘッド交換精度

環境対応型工具

  • 工具の廃棄物重量を削減可能。
    例:直径12mm スクエアエンドミル

TUNGMEISTER:全長 20mm、約20g
ソリッドエンドミル:全長80mm、約140g

再研品関連コスト“0”

  • ヘッド交換だけで「常に新品」。
  • 面倒な再研品の管理がなくなる。
  • 再研削しろを気にせず、トコトン使える。

切削性能

  • 被削材:SUS304(200HB)
  • ヘッド:VEE100L07.0R05-04S06(直径10mm、4枚刃スクエアタイプ)
  • 材種:AH725
  • シャンク:VSSD10L075S06-S(ストレートシャンク+ストレートネック、鋼)
  • 使用機械:横型マシニングセンタ BT40
  • ホルダ:コレットチャック型 BT40
  • ホルダ切削油:乾式
 

ステンレス鋼の連続加工の比較

ステンレス鋼の連続加工の比較表
  • 刃当り送り:fz=0.07mm/t
  • 切削速度:Vc=100 m/min
  • 切込み:ap=5mm
  • 切削幅:ae=1.5mm
 
  • 他社Aは1.5mを約1.7分加工後、切れ刃に欠損が生じた。
  • TungMeisterは5分加工後も、切れ刃損傷は軽微でさらに加工可能な状態。

ステンレス鋼での加工面の比較

TungMeister は、負荷の高いステンレス鋼加工でもバリが少ない。
  • 刃当り送り:fz=0.05mm/t
  • 切削速度:Vc=130 m/min
  • 切込み:ap=5mm
  • 切削幅:ae=2mm
 
  • TungMeister は、負荷の高いステンレス鋼加工でもバリが少ない。

外形図

TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRB:関連画像
  • ap=最大切込み
  • S=接続ねじサイズ

推奨切削条件

推奨切削条件表

■肩削り(VEH、VEE形:3枚刃、VED/VEE形:4枚刃、VEE-A形、VEE-I形、VEE-R形、VEE-C形、VRB形、VRC形、VRD形)

TungMeister用ヘッド スクエア 6枚刃 難削材加工用 VED/VEE-06 切削条件表1
 

■溝削り(VEH、VEE形:3枚刃、VED/VEE形:4枚刃、VEE-A形、VEE-I形、VEE-R形、VEE-C形、VRB形、VRC形、VRD形)

TungMeister用ヘッド スクエア 6枚刃 難削材加工用 VED/VEE-06 推奨切削条件表2

選定サポート情報

TungMeister用ヘッド スクエア 3枚刃 キー溝加工用 VEE-03-Keyway 選定サポート情報1

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
12.4
6

2個

4,610( 5,071円 )

1日目

12
9.1
5.4

2個

5,880( 6,468円 )

1日目

12
9.1
5.7

2個

5,880( 6,468円 )

1日目

12
11.1
5.5

2個

5,880( 6,468円 )

1日目

12
11.1
5.8

2個

5,880( 6,468円 )

1日目

12
11.1
5.7

2個

5,880( 6,468円 )

1日目

12
11.1
6.2

2個

5,880( 6,468円 )

1日目

12
11.1
5.9

2個

5,880( 6,468円 )

1日目

16
20.2
8

2個

9,130( 10,043円 )

1日目

20
17
11

2個

10,880( 11,968円 )

1日目

20
17.3
11.1

2個

10,880( 11,968円 )

1日目

20
17.3
11.2

2個

10,880( 11,968円 )

1日目

20
17.3
11.3

2個

10,880( 11,968円 )

1日目

20
17.3
11.3

2個

10,880( 11,968円 )

1日目

10
12.4
7

2個

4,610( 5,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具交換時間を劇的に削減できるタングマイスター用ヘッド。
【特長】
・エンドミル加工の新機軸。
・ラジアスタイプ。
・加工ヘッドボールエンドミルタイプ。
【用途】
・タングマイスター用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungMeister用ヘッド ラジアス 2枚刃 VRB/VRC-02

TungMeister用ヘッド ラジアス 2枚刃 VRB/VRC-02

    タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

    タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

      IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド

      IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド

        超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH

        超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH

          超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

          超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

            IMX-C3A アルミニウム合金加工用 3枚刃ラジアスヘッド

            IMX-C3A アルミニウム合金加工用 3枚刃ラジアスヘッド

              IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド

              IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド

                IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド

                IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド

                  IMX-C4HV-S  難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド

                  IMX-C4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド

                    IMX-C4HV  難削材加工用 4枚刃制振ラジアスヘッド

                    IMX-C4HV 難削材加工用 4枚刃制振ラジアスヘッド

                      フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM

                      フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM

                        タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型

                        タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型

                          IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッド

                          IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッド

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 4,610円 5,820円 12,261円 15,788円 13,748円 7,772円 13,266円 10,251円 10,790円 8,320円 9,088円 4,360円 9,112円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 傾斜切り込み 傾斜切り込み / その他 曲面 - - - 曲面 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 溝 / 曲面 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 - - ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                            総刃数(枚) 2 4 6 - - 3 4 4 4 4 - 4 4
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - - - - - - - -

                            TungMeister用ヘッド ラジアス 2枚刃 VRB/VRC-02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました