工具交換時間を劇的に削減できるボールタイプのタングマイスター用ヘッド。【特長】...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
最適工具の選択で加工能率を向上。さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善。
抜群の刃先位置再現性
最新コーティング材種により長寿命を実現
【AH715】
鋼加工での寿命比較
AH715は従来材種に比べ長寿命
シャンク | VSSD16L100S10-S |
---|---|
ヘッド | VED160L12.0R05-04S10 |
被削材 | C55(1055) |
切削速度 | Vc = 150m/min |
刃当り送り | fz = 0.12mm/t |
切込み | ap = 5mm |
切削幅 | ae = 1.5mm |
機械 | 立型 M/C, BT40 |
シャンク | VSSD16L100S10-S |
---|---|
ヘッド | VED160L12.0R05-04S10 |
被削材 | SKD11(D2)(HRC58) |
切削速度 | Vc = 60m/min |
刃当り送り | fz = 0.05mm/t |
切込み | ap = 5mm |
切削幅 | ae = 0.5mm |
機械 | 立型 M/C, BT40 |
【VBE**-BGA】
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ 研削級2枚刃 アルミ加工用
APMX = 最大切込み, CRKS = 接続ねじサイズ
倣い加工(荒加工)
倣い加工(中仕上げ、仕上げ加工)
型番 |
寸法L(mm) |
刃数 |
寸法ap(mm) |
寸法ΦDc(mm) |
φd1(mm) |
寸法S(mm) |
寸法R(mm) |
スパナ |
被削材 |
用途 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
4
|
5.5
|
6
|
8
|
S05
|
2.987
|
KEYV-S05
|
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材、高硬度材
|
高精度タイプ
| 2個 | 5,420円(
5,962円
) | 1日目 | |
10
|
2
|
5
|
8
|
7.7
|
S05
|
3.982
|
KEYV-S05
|
非鉄金属
|
アルミ加工用
| 2個 | 4,310円(
4,741円
) | 1日目 | |
13
|
2
|
7
|
10
|
9.7
|
S06
|
4.982
|
KEYV-S06
|
非鉄金属
|
アルミ加工用
| 2個 | 4,890円(
5,379円
) | 1日目 | |
16.5
|
2
|
9
|
12
|
11.7
|
S08
|
5.987
|
KEYV-S08
|
非鉄金属
|
アルミ加工用
| 2個 | 6,110円(
6,721円
) | 1日目 | |
20.5
|
2
|
12
|
16
|
15.3
|
S10
|
7.978
|
KEYV-S10
|
非鉄金属
|
アルミ加工用
| 2個 | 9,490円(
10,439円
) | 1日目 | |
25.5
|
2
|
15
|
20
|
18.3
|
S12
|
9.972
|
KEYV-S12
|
非鉄金属
|
アルミ加工用
| 2個 | 10,880円(
11,968円
) | 1日目 |
Loading...
工具交換時間を劇的に削減できるボールタイプのタングマイスター用ヘッド。
【特長】
・エンドミル加工の新機軸。
・VBE-BGシリーズ:研削級4枚刃。
・VBE-BGA:研削級2枚刃。
【用途】
・VBE-BGシリーズ:仕上げ加工用。
・VBE-BGA:アルミ加工用。