(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,820円 ~ 14,970円
税込価格
6,402円 ~ 16,467円

ボールタイプの先端交換式エンドミルタングマイスター用ヘッド。【特長】・研削級4...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    傾斜切り込み / その他
  • 仕上げ区分:
    その他
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 総刃数(枚):
    4
  • ねじれ角(°):
    30
  • 被削材:
    炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼
  • 仕上げ区分詳細:
    荒~仕上げ加工
  • 用途:
    倣い、彫込み

商品情報

製品特長・仕様

耐摩耗性・耐欠損性に優れた最新材種  AH715

3 種類の機能を持つNano 積層膜を融合した 「トリプルNano テクノロジー」コーティングを採用。

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD 耐摩耗性・耐欠損性に優れた最新材種  AH715

VBD**-BG-04...

低抵抗・ねじれ切れ刃

  • 転削加工:彫込み・斜め送り・倣い

工具交換時間を大幅短縮

機械のダウンタイムを劇的に短縮。 刃先交換のみで手間要らず。

機械のダウンタイムを劇的に短縮。 刃先交換のみで手間要らず。

 

抜群の刃先位置再現性

  • テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。
・テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。  ・ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
  • ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
ヘッド交換精度

ヘッド交換精度

環境対応型工具

  • 工具の廃棄物重量を削減可能。
    例:直径12mm スクエアエンドミル

TUNGMEISTER:全長 20mm、約20g
ソリッドエンドミル:全長80mm、約140g

再研品関連コスト“0”

  • ヘッド交換だけで「常に新品」。
  • 面倒な再研品の管理がなくなる。
  • 再研削しろを気にせず、トコトン使える。

外形図

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD 外形図

APMX=最大切込み、CRKS=接続ねじサイズ

推奨切削条件

推奨切削条件表

倣い加工(荒加工)

VBB-BM / BG / SG形, VBD-BG形, VBE-BGA形

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD 倣い加工(荒加工)推奨切削条件表

倣い加工(中仕上げ、仕上げ加工)

VBB-BM / BG / SG形, VBD-BG形, VBE-BGA形

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD 倣い加工(中仕上げ、仕上げ加工)推奨切削条件表

適用被削材

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD 適用被削材

選定サポート情報

トルクレンチ

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD 関連画像3トルクレンチ

スパナ(KEYV-... 、 KEYV-S... 、KEYV-T... 、 KEYV-T**L、 KEYV-W20)

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD 関連画像4スパナ

(注)スパナは、シャンクに付属していません。

適応範囲

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD 適応範囲

注意・禁止事項

  • 指定外のヘッドを使用すると切削不能となったり、シャンクの破損を招きますので、ヘッドは必ずタンガロイ社カタログに指定されたものをご使用ください。
  • ヘッド取付けの際は、予めエアブロー、またはウエスを用いて結合ねじ部に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • 結合ねじ部に焼き付き防止剤や潤滑油を塗布しないでください。
  • ヘッド締付け時は専用レンチを使用し、ゆっくりと締付けを行い、シャンク端面とヘッド端面が密着したらそれ以上の締付けは行わないで下さい。(右図参照)
    また、過度の締付け(増し締め)は、ヘッド破損の原因となりますので、ご注意ください。
  • ヘッドの取付け・取外しの際、ハンマ等による打撃は行わないでください。
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD 注意事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
締付トルク(N・m)
スパナ
接続ねじサイズ(CRKS)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
10
5
7.7
7
KEYV-S05
S05
-

2個

5,820( 6,402円 )

1日目

8
10
5
7.7
7
KEYV-S05
S05
2D/3D

2個

5,820( 6,402円 )

1日目

10
13
7
9.7
10
KEYV-S06
S06
-

2個

6,610( 7,271円 )

1日目

10
13
7
9.7
10
KEYV-S06
S06
2D/3D

2個

6,610( 7,271円 )

1日目

12
16.5
9
11.7
15
KEYV-S08
S08
2D/3D

2個

8,470( 9,317円 )

1日目

16
20.5
12
15.3
28
KEYV-S10
S10
-

2個

13,350( 14,685円 )

1日目

16
20.5
12
15.3
28
KEYV-S10
S10
2D/3D

2個

13,000( 14,300円 )

1日目

20
25.5
15
18.3
28
KEYV-S12
S12
2D/3D

2個

14,970( 16,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールタイプの先端交換式エンドミルタングマイスター用ヘッド。
【特長】
・研削級4枚刃
・最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善
【用途】
・仕上げ加工用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

    ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形

    ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形

      サイドチッパーモジュラーヘッドMIC形

      サイドチッパーモジュラーヘッドMIC形

        Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形 JC8015

        Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形 JC8015

          タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型

          タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型

            エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形

            エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形

              QMマックス モジュラーヘッドMQX形

              QMマックス モジュラーヘッドMQX形

                QMミル モジュラーヘッド MPM形

                QMミル モジュラーヘッド MPM形

                  SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

                  SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

                    スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形

                    スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形

                      IMX-C3A アルミニウム合金加工用 3枚刃ラジアスヘッド

                      IMX-C3A アルミニウム合金加工用 3枚刃ラジアスヘッド

                        超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

                        超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

                          超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH

                          超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH

                            メーカー タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ ダイジェット ダイジェット ダイジェット 大昭和精機 ダイジェット 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 5,820円 4,320円 19,927円 29,414円 4,360円 36,847円 21,522円 17,781円 21,295円 26,023円 7,772円 13,748円 15,788円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目   3日目  
                            加工用途 傾斜切り込み / その他 - - 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 - - - - - - - -
                            仕上げ区分 その他 仕上げ加工 - その他 その他 - - - - - - - -
                            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 - ねじ込み式 ねじ込み式 - - - - - ねじ込み式 - -
                            総刃数(枚) 4 - - - 4 - - - - - 3 - -
                            ねじれ角(°) 30 - - - - - - - - - - - -

                            タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました