先端交換式エンドミルTungMeister用のフライスチップ・ホルダー用備品。...
型番
未確定12件の候補があります。
Loading...
最適工具の選択で加工能率を向上。さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善。
抜群の刃先位置再現性
最新コーティング材種により長寿命を実現
【AH715】
鋼加工での寿命比較
AH715は従来材種に比べ長寿命
シャンク | VSSD16L100S10-S |
---|---|
ヘッド | VED160L12.0R05-04S10 |
被削材 | C55(1055) |
切削速度 | Vc = 150m/min |
刃当り送り | fz = 0.12mm/t |
切込み | ap = 5mm |
切削幅 | ae = 1.5mm |
機械 | 立型 M/C, BT40 |
シャンク | VSSD16L100S10-S |
---|---|
ヘッド | VED160L12.0R05-04S10 |
被削材 | SKD11(D2)(HRC58) |
切削速度 | Vc = 60m/min |
刃当り送り | fz = 0.05mm/t |
切込み | ap = 5mm |
切削幅 | ae = 0.5mm |
機械 | 立型 M/C, BT40 |
【VBB**-BM...】
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ 2枚刃 荒加工用
APMX = 最大切込み, CRKS = 接続ねじサイズ
【VBB**-BG...】
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ 2枚刃 中仕上げ加工用
APMX = 最大切込み, CRKS = 接続ねじサイズ
【VBB**-SG...】
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ 2枚刃 球面形状切れ刃型
APMX = 最大切込み, CRKS = 接続ねじサイズ
倣い加工(荒加工)
倣い加工(中仕上げ、仕上げ加工)
型番 |
寸法L(mm) |
寸法ap(mm) |
寸法ΦDc(mm) |
φd1(mm) |
寸法S(mm) |
スパナ |
用途 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
8
|
8
|
7.6
|
S05
|
KEYV-S05
|
高精度タイプ
| 2個 | 5,310円(
5,841円
) | 1日目 | |
10
|
8
|
8
|
7.6
|
S05
|
KEYV-S05
|
多用途対応
| 2個 | 4,060円(
4,466円
) | 1日目 | |
10.1
|
8
|
10
|
7.6
|
S05
|
KEYV-S05
|
球面形状切れ刃
| 2個 | 6,040円(
6,644円
) | 1日目 | |
12.4
|
10
|
10
|
9.6
|
S06
|
KEYV-S06
|
高精度タイプ
| 2個 | 6,030円(
6,633円
) | 1日目 | |
12.4
|
10
|
10
|
9.5
|
S06
|
KEYV-S06
|
多用途対応
| 2個 | 4,610円(
5,071円
) | 1日目 | |
11.6
|
9.6
|
12
|
9.6
|
S06
|
KEYV-S08
|
球面形状切れ刃
| 2個 | 8,110円(
8,921円
) | 1日目 | |
15.3
|
12
|
12
|
11.5
|
S08
|
KEYV-S08
|
高精度タイプ
| 2個 | 7,890円(
8,679円
) | 1日目 | |
15.3
|
11.5
|
12
|
11.5
|
S08
|
KEYV-S08
|
多用途対応
| 2個 | 5,750円(
6,325円
) | 1日目 | |
15.4
|
12.9
|
16
|
11.5
|
S08
|
KEYV-S10
|
球面形状切れ刃
| 2個 | 12,630円(
13,893円
) | 1日目 | |
19.1
|
16
|
16
|
15.2
|
S08
|
KEYV-S10
|
高精度タイプ
| 2個 | 12,340円(
13,574円
) | 1日目 | |
19.1
|
16
|
16
|
15.2
|
S10
|
KEYV-S10
|
多用途対応
| 2個 | 8,910円(
9,801円
) | 1日目 | |
18.5
|
16.1
|
20
|
15.2
|
S10
|
KEYV-S10
|
球面形状切れ刃
| 2個 | 17,010円(
18,711円
) | 1日目 |
Loading...
先端交換式エンドミルTungMeister用のフライスチップ・ホルダー用備品。
【特長】
・加工ヘッドボールエンドミルタイプ。
・エンドミル加工の新機軸。
・数多い工具形状の中から、最適な一本を。
・工具交換時間を劇的に削減。
【用途】
・タングマイスター用ヘッド。