タングマイスター用ヘッド高送りタイプのフライスチップ・ホルダー用備品。【特長】...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
最適工具の選択で加工能率を向上。さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善。
抜群の刃先位置再現性
最新コーティング材種により長寿命を実現
【AH715】
鋼加工での寿命比較
AH715は従来材種に比べ長寿命
シャンク | VSSD16L100S10-S |
---|---|
ヘッド | VED160L12.0R05-04S10 |
被削材 | C55(1055) |
切削速度 | Vc = 150m/min |
刃当り送り | fz = 0.12mm/t |
切込み | ap = 5mm |
切削幅 | ae = 1.5mm |
機械 | 立型 M/C, BT40 |
シャンク | VSSD16L100S10-S |
---|---|
ヘッド | VED160L12.0R05-04S10 |
被削材 | SKD11(D2)(HRC58) |
切削速度 | Vc = 60m/min |
刃当り送り | fz = 0.05mm/t |
切込み | ap = 5mm |
切削幅 | ae = 0.5mm |
機械 | 立型 M/C, BT40 |
【VFX**-02...】
タングマイスター用ヘッド 高送り加工用 2枚刃
APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ
ラジアス(VFX形)高送り用
※刃当り送りは各製品の最大刃当り送りを超えないように設定して下さい。
型番 |
寸法L(mm) |
寸法ap(mm) |
寸法r(mm) |
寸法ΦDc(mm) |
φd1(mm) |
寸法S(mm) |
N・m |
スパナ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
12.5
|
0.6
|
2.0
|
10
|
9.6
|
S06
|
10
|
KEYV-S06
| 2個 | 5,330円(
5,863円
) | 1日目 | |
11.1
|
1.0
|
2.5
|
12
|
11.5
|
S08
|
15
|
KEYV-S08
| 2個 | 6,740円(
7,414円
) | 1日目 | |
20
|
1.1
|
3.0
|
16
|
15.2
|
S10
|
28
|
KEYV-S10
| 2個 | 10,520円(
11,572円
) | 1日目 | |
17.5
|
1.5
|
3.3
|
20
|
18.3
|
S12
|
28
|
KEYV-S12
| 2個 | 12,560円(
13,816円
) | 1日目 |
Loading...
タングマイスター用ヘッド高送りタイプのフライスチップ・ホルダー用備品。
【特長】
・先端交換式エンドミルTungMeister用加工ヘッド高送りタイプ。
・工具交換時間を劇的に削減。