(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TUNGMAX ストレートコレット取外し用フック

TUNGMAX ストレートコレット取外し用フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【特長】フック部長さが62mm、爪部長さ4mmでストレートコレット取外し用フッ...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    レンチ
  • 軸径(mm):
    φ2.5
  • フック部長さ(mm):
    62
  • 爪部長さ(mm):
    4
  • トラスココード:
    825-5718

型番

EXTRACTORSCCOLLETS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXTRACTORSCCOLLETS

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
フック部長さが62mm、爪部長さ4mmでストレートコレット取外し用フックです。

EXTRACTORSCCOLLETSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TUNGMAX ストレートコレット取外し用フックの型番EXTRACTORSCCOLLETSのページです。
型番EXTRACTORSCCOLLETSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TUNGMAX ストレートコレット取外し用フック

TUNGMAX ストレートコレット取外し用フック

    ブレーカーピース

    ブレーカーピース

      フェニックスシリーズ クサビ用クランプねじ

      フェニックスシリーズ クサビ用クランプねじ

        フェニックスシリーズ スパナ

        フェニックスシリーズ スパナ

          フェニックスシリーズ クサビ

          フェニックスシリーズ クサビ

            締付ボルト BTT/LCS

            締付ボルト BTT/LCS

              引込ピン締付ボルト

              引込ピン締付ボルト

                TUNGMAX スパナ

                TUNGMAX スパナ

                  締付ネジ

                  締付ネジ

                    キャップスクリュー

                    キャップスクリュー

                      ロケータ締付ネジ

                      ロケータ締付ネジ

                        ロケーター受け

                        ロケーター受け

                          トルクスビット

                          トルクスビット

                            メーカー タンガロイ タンガロイ オーエスジー オーエスジー オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 富士元工業 タンガロイ
                            通常価格 1,160円 1,720円 1,932円 1,220円 6,284円 340円 320円 2,450円 817円 110円 630円 5,721円 1,110円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            フライスホルダー用品種類 レンチ - ネジ・スクリュー レンチ 位置決め駒 ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー レンチ ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ロケーター レンチ
                            軸径(mm) φ2.5 - - - - - - - - - - - -
                            フック部長さ(mm) 62 - - - - - - - - - - - -
                            爪部長さ(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 825-5718 - - - - - - - - - - - -

                            TUNGMAX ストレートコレット取外し用フックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コレット取り外し
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                            コレット取り外しに使用しました。
                            ホルダーから、なかなか取り外せない時に非常に便利です。
                            必需品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました