(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TUNGMAX(タングマックス) エンドミルホルダ

TUNGMAX(タングマックス) エンドミルホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
51,270円 ~ 68,180円
税込価格
56,397円 ~ 74,998円

エンドミルホルダ。【特長】・BT:#40、#50。・対応シャンク径:20~32...

詳細情報を確認する

  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品仕様

TUNGMAX(タングマックス) エンドミルホルダ:関連画像

外形図

形番 SS φd2 レンジ L L1 φD3 φD2 Lmin Lmax J G
BT40MAXIN32X108 40 32 6-32 108 81 69 70 70 83 M16 M16
BT50MAXIN20X105(1) 50 20 6-20 105 67 51 53 56 69 M16 M24
BT50MAXIN32X106(1) 50 32 6-32 106 68 69 70 69 83 M20x2 M24
BT50MAXIN32X135(1) 50 32 6-32 135 97 69 70 69 84 M20x2 M24
  • ※ 10MPaクーラント対応品
  • ※ オプション:TungMax締付けスパナ
  • ※ (1)バランス調整後、バランス等級G6.3:最高回転数 max.n:8,000min-1

型番リスト

型番
寸法 L
把持径(mm)
直径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
108
6~32
40
825-5361

1個

54,590( 60,049円 )

1日目

105
6~20
50
825-5394

1個

51,270( 56,397円 )

1日目

106
6~32
50
825-5395

1個

68,180( 74,998円 )

1日目

135
6~32
50
825-5396

1個

65,600( 72,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンドミルホルダ。
【特長】
・BT:#40、#50。
・対応シャンク径:20~32mm。
・BT MAS 403 Form A/B。
・TungMax。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TUNGMAX(タングマックス) エンドミルホルダ

TUNGMAX(タングマックス) エンドミルホルダ

    TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ

    TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ

      TUNGHOLD BT-EM

      TUNGHOLD BT-EM

        スローアウェイエンドミル 径12-40mm R216.2

        スローアウェイエンドミル 径12-40mm R216.2

          U-Max ドリルエンドミル 径12-40mm コースピッチ(刃数少) R216.2

          U-Max ドリルエンドミル 径12-40mm コースピッチ(刃数少) R216.2

            TUNGCAP BT-FC

            TUNGCAP BT-FC

              タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

              タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

                メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ
                通常価格 51,270円 18,960円 14,680円 41,600円 44,229円 33,440円 16,940円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目  
                CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - - - 2D/3D 2D/3D

                TUNGMAX(タングマックス) エンドミルホルダのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました