ユニークな機能と幅広いバリエーションのフライスチップ・ホルダー用備品。【特長】...
SCREW-SEMの外観
SCREW-SEMの寸法図
単位:mm
メインアプリケーション
サブアプリケーション
形番 | G | D1 | K | L |
---|---|---|---|---|
M16CLAMPSCREWSEM32 | M16 | 42.00 | 9 | 26.0 |
Loading...
ユニークな機能と幅広いバリエーションのフライスチップ・ホルダー用備品。
【特長】
・対応ボア径:φ16~50.8(直径16~50.8mm)。
【用途】
・コレットチャック、エンドミルホルダ、正面フライスアーバ用などあらゆる機械加工に対応。
M16CLAMPSCREWSEM32で型番確定
TUNGHOLD SCREW-SEM 締付けねじの型番M16CLAMPSCREWSEM32のページです。
型番M16CLAMPSCREWSEM32に関する仕様情報を記載しております。