(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TUNGHOLD PS BT-JIS/MAZAK

TUNGHOLD PS BT-JIS/MAZAK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,730円 ~ 4,400円
税込価格
4,103円 ~ 4,840円

プルスタッドBT-JIS/MAZAK形のフライスチップ・ホルダー用備品。【特長...

詳細情報を確認する

  • α(°):
    15

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

TUNGHOLD PS BT-JIS/MAZAK:関連画像

ノブ付きBT用プルスタッドの外観

TUNGHOLD PS BT-JIS/MAZAK:関連画像

Fig1

Fig1:形番の末尾がBは、クーラント穴のみ。

TUNGHOLD PS BT-JIS/MAZAK:関連画像

Fig2

Fig2:外径用オーリング付き。

TUNGHOLD PS BT-JIS/MAZAK:関連画像

Fig3

Fig3:内・外径のオーリング付き。

型番 SS G d1 d2 d4 d5 L L1 L2 a Fig
PSBT3015M12JISB 30 M12 12.00 8.0 13.0 4.00 18.4 43.0 23.40 15 1
PSBT4015M16JIS4OB 40 M16 19.00 14.0 17.0 4.00 23.0 54.0 29.00 15 2
PSBT4015M16JISB 40 M16 19.00 14.0 17.0 5.50 23.0 54.0 29.00 15 1
PSBT4015M16JISOB 40 M16 19.00 14.0 17.0 5.50 23.0 54.0 29.00 15 2
PSBT5015M24JISB 50 M24 28.00 21.0 25.0 8.00 25.0 74.0 34.00 15 1
PSBT5015M24JISOB 50 M24 28.00 21.0 25.0 8.00 25.0 74.0 34.00 15 2

型番リスト

型番
寸法L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
φd1(mm)
φd2(mm)
φd4(mm)
φd5(mm)
寸法G(mm)
Fig
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18.4
43
23.4
-
8.0
13
4.0
M12
1
825-5752

1個

3,730( 4,103円 )

1日目

23
54.0
29.0
-
14.0
17
4.0
M16
2
825-5756

1個

3,940( 4,334円 )

1日目

23
54.0
29.0
-
14.0
17
5.5
M16
1
825-5757

1個

3,730( 4,103円 )

1日目

23
54.0
29.0
-
14.0
17
5.5
M16
2
825-5758

1個

3,940( 4,334円 )

1日目

25
74.0
34.0
28.00
21
25
8.0
M24
1
825-5765

1個

4,260( 4,686円 )

1日目

25
74.0
34.0
28.00
21
25
8.0
M24
2
825-5766

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プルスタッドBT-JIS/MAZAK形のフライスチップ・ホルダー用備品。
【特長】
・ユニークな機能と幅広いバリエーションコレットチャック。
・エンドミルホルダ、正面フライスアーバ用などあらゆる機械加工に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TUNGHOLD PS BT-JIS/MAZAK

TUNGHOLD PS BT-JIS/MAZAK

    TUNGHOLD PS BT-MAS

    TUNGHOLD PS BT-MAS

      TUNGMEISTER ボール形ヘッドVBB

      TUNGMEISTER ボール形ヘッドVBB

        TUNGHOLD PRESET ER-JET

        TUNGHOLD PRESET ER-JET

          TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD

          TUNGMEISTER ラジアス形ヘッドVRD

            TUNGMEISTER(タングマイスター) スクエア形ヘッドVFX

            TUNGMEISTER(タングマイスター) スクエア形ヘッドVFX

              カートリッジ(ハイボアファイン用)

              カートリッジ(ハイボアファイン用)

                ERコレットチャック用ナット NUTER-SHORT

                ERコレットチャック用ナット NUTER-SHORT

                  TUNGMEISTER TungFlexアダプタ

                  TUNGMEISTER TungFlexアダプタ

                    高精度スクリュー

                    高精度スクリュー

                      ツーリングシステム ERコレットチャック用ナット ER-TOP

                      ツーリングシステム ERコレットチャック用ナット ER-TOP

                        TUNGMEISTER(タングマイスター) VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク

                        TUNGMEISTER(タングマイスター) VST形溝入れヘッド用ストレートシャンク

                          フェニックスシリーズ クーラントキャップボルト

                          フェニックスシリーズ クーラントキャップボルト

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ オーエスジー
                            通常価格 3,730円 3,290円 4,060円 2,900円 6,040円 5,330円 30,680円 5,840円 15,630円 1,427円 5,390円 19,860円 2,613円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            α(°) 15 - - - - - - - - - - - -

                            TUNGHOLD PS BT-JIS/MAZAKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました