(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ER25SPR3-4AA
TUNGHOLD ER25-SPR-AA フライスヨウコウグ

TUNGHOLD ER25-SPR-AA ER25SPR3-4AA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,970円
税込単価
8,767円

ユニークな機能と幅広いバリエーションのコレットチャック。【特長】・DIN649...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ER25SPR3-4AA の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TUNGHOLD ER25-SPR-AAの寸法図

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
把握径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER25SPR3-4AA

3.0以上
4.0以下
3~4

1個

7,970( 8,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニークな機能と幅広いバリエーションのコレットチャック。
【特長】
・DIN6499準拠のスプリングコレットで高精度AA級の刃先交換式エンドミルホルダ。
・ツーリングシステムで基本の直径が25mmで14種類のバリエーションより選択可能。
【用途】
・正面フライスアーバ用などあらゆる機械加工に最適。
・エンドミルホルダの交換時に利用可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

ER25SPR3-4AAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TUNGHOLD ER25-SPR-AAの型番ER25SPR3-4AAのページです。
型番ER25SPR3-4AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TUNGHOLD ER25-SPR-AA

TUNGHOLD ER25-SPR-AA

    高精度ERスプリングコレット ER32-SPR-AA

    高精度ERスプリングコレット ER32-SPR-AA

      TUNGHOLD ER20-SPR-AA

      TUNGHOLD ER20-SPR-AA

        チャックホルダ用スプリングコレット ER11形

        チャックホルダ用スプリングコレット ER11形

          高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形

          高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形

            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
            通常価格 7,970円 7,600円 7,410円 6,020円 25,109円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
            等級 AA級 AA級 AA級 AA級 -
            ER規格 ER25 ER32 - ER11 -

            この商品のバリエーション

            型番
            ER25SPR14-15AA
            ER25SPR15-16AA
            ER25SPR2-3AA
            ER25SPR4-5AA
            ER25SPR5-6AA
            ER25SPR6-7AA
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            最小把握径
            (mm)
            最大把握径
            (mm)
            把握径
            (mm)

            7,970円

            ( 8,767円 )
            1個 -

            1日目

            14.0以上15.0以下14~15

            7,970円

            ( 8,767円 )
            1個 -

            1日目

            15.0以上16.0以下15~16

            7,970円

            ( 8,767円 )
            1個 -

            1日目

            2.0以上3.0以下2~3

            7,970円

            ( 8,767円 )
            1個 -

            1日目

            4.0以上5.0以下4~5

            7,970円

            ( 8,767円 )
            1個 -

            1日目

            5.0以上6.0以下5~6

            7,970円

            ( 8,767円 )
            1個 -

            1日目

            6.0以上7.0以下6~7

            テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました