(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャックホルダ用スプリングコレット ER形

チャックホルダ用スプリングコレット ER形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,510円 ~ 8,840円  特別価格 
税込価格
7,161円 ~ 9,724円  特別価格 

DIN6499準拠スプリングコレット高精度AA級。【特長】・サイズ:ER16形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

DIN6499準拠スプリングコレット

高精度タイプAA

高精度タイプAA

新ER16、 ER20、 ER25 スプリングコレットは、DIN6499 / ISO15488-B 規格に準じて、把持径範囲を1 mm から0.5 mm へ変更することで、以下の性能改善を実現

  • 独自コーティングで耐摩耗性および耐食性を改善
  • 高品位な表面仕上げが優れた繰り返し性と振れ精度を実現

性能改善点

  • 高剛性
  • 高精度
  • クランプ力向上
  • 優れた繰り返し性

外形図

チャックホルダ用スプリングコレット ER形 外形図

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
ER規格
把握径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1.0以下
ER16
0.5~1

1個

7,580( 8,338円 )

1日目

1.0以上
2.0以下
ER16
1.5~2

1個

7,450( 8,195円 )

1日目

2.0以上
3.0以下
ER16
2~3

1個

6,510円

6,314

( 6,945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.0以上
4.0以下
ER16
3~4

1個

6,510円

6,314

( 6,945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.0以上
5.0以下
ER16
4~5

1個

6,510( 7,161円 )

1日目

5.0以上
6.0以下
ER16
5~6

1個

6,510( 7,161円 )

1日目

6.0以上
7.0以下
ER16
6~7

1個

6,510( 7,161円 )

1日目

7.0以上
8.0以下
ER16
7~8

1個

6,510( 7,161円 )

1日目

8.0以上
9.0以下
ER16
8~9

1個

6,510( 7,161円 )

1日目

9.0以上
10.0以下
ER16
9~10

1個

6,510円

6,314

( 6,945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0以上
2.0以下
ER20
1.5~2

1個

8,550( 9,405円 )

1日目

1.0以上
2.0以下
ER25
1.5~2

1個

8,840( 9,724円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DIN6499準拠スプリングコレット高精度AA級。
【特長】
・サイズ:ER16形、ER20形、ER25形
・対応工具径:0.5~10mm
・ユニークな機能と幅広いバリエーション
【用途】
・コレットチャック、エンドミルホルダ、正面フライスアーバ用などあらゆる機械加工に対応

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャックホルダ用スプリングコレット ER形

チャックホルダ用スプリングコレット ER形

    高精度ERスプリングコレット ER32-SPR-AA

    高精度ERスプリングコレット ER32-SPR-AA

      TUNGHOLD ER25-SPR-AA

      TUNGHOLD ER25-SPR-AA

        TUNGHOLD ER20-SPR-AA

        TUNGHOLD ER20-SPR-AA

          チャックホルダ用スプリングコレット ER11形

          チャックホルダ用スプリングコレット ER11形

            FA/FV ハイボアファインユニット

            FA/FV ハイボアファインユニット

              ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エクステンションアダプタ

              ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エクステンションアダプタ

                ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) リダクションアダプタ

                ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) リダクションアダプタ

                  ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) HSK対応ベーシックホルダ

                  ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) HSK対応ベーシックホルダ

                    サイドチッパー(ボアタイプフライス) SIC形

                    サイドチッパー(ボアタイプフライス) SIC形

                      MEC型 フェースミル

                      MEC型 フェースミル

                        TACフラッシュミル突き加工用 TZP12

                        TACフラッシュミル突き加工用 TZP12

                          TACミル ROUNDSPLIT TRC12

                          TACミル ROUNDSPLIT TRC12

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット 京セラ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,510円 7,600円 7,970円 7,410円 6,020円 24,180円 31,760円 32,120円 46,100円 41,379円 29,040円 37,230円 39,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目~   1日目   1日目  
                            等級 AA級 AA級 AA級 AA級 AA級 - - - - - - - -

                            チャックホルダ用スプリングコレット ER形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました