(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
57,920円 ~ 63,600円
税込価格
63,712円 ~ 69,960円

内径加工用のアダプタ。【特長】・複合加工に対応するクイックチェンジシステムポリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率加工とダウンタイムの短縮を実現

【高剛性】

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高クランプ剛性を実現

【高精度】
  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は、±2 μm 以内
  • ポリゴン形状により、切削トルクが均等配分され、センタリング機能が向上。
 

クイックチェンジシャンク(PSC規格互換工具)

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 製品特長1
 

CNC タレット旋盤用クイックチェンジツーリング

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 製品特長2
 

容易な工具管理

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 製品特長3
【あらゆる加工に対応】
  • モジュラシステムとして使用することにより、多様な加工に対応可能
  • HSK やBT2面拘束機に対応するアダプタも設定
TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 製品特長4
【最適ツーリング】
  • エクステンションアダプタやリダクションアダプタの使用で工具干渉を回避する最適な突出し長さを選択

複合機用・B軸45°型カッティング・ヘッド

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 製品特長5
  • B軸の径方向ストロークが広がる
  • 切削抵抗が分割され重切削が可能
  • コーナー部 加工の干渉がない

性能・試験情報

CNC タレット旋盤加工での飛躍的な生産性の向上

【ダウンタイムを大幅削減】
  • 工具交換時間を短縮・・・機上での刃具交換が不要
  • 機外での刃先計測により試削り不要・・・高精度一発加工
  • 計測・補正ミスなどによる不良品の削減
TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 性能・試験情報1
TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 性能・試験情報2
 

機械の稼働率の内訳

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 性能・試験情報3
 

複合加工機用ツーリング

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 性能・試験情報4
1台の機械で旋削加工とマシニング加工が可能な複合機による高能率加工に対応

外形図

  • C6ABB-25-60C/C6ABB-40-70Cについては、使用工具に合わせ、クーラント吐出口のセットボルトを外してください
  • 7MPaクーラント対応品
TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 外形図1

C6ABB-25-60C

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 外形図2

C5ABB-25-60

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB 外形図3

C6ABB-40-70C

型番リスト

型番
種類
CADデータ有無(2D/3D)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アダプタ
2D/3D
C5ABB-25-60

1個

63,600( 69,960円 )

1日目

アダプタ
2D/3D
C6ABB-25-60C

1個

57,920( 63,712円 )

1日目

アダプタ
2D/3D
C6ABB-40-70C

1個

57,920( 63,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径加工用のアダプタ。
【特長】
・複合加工に対応するクイックチェンジシステムポリゴン形状を持つPSC規格互換工具TungCapシリーズを追加。
・適応範囲がさらに拡大。
・丸シャンク用アダプタ対応φ25(シャンク径25mm)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB

TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABB

    SEC-ボーリングバイト S-PSYN型

    SEC-ボーリングバイト S-PSYN型

      SEC-ボーリングバイト S-PSKN型

      SEC-ボーリングバイト S-PSKN型

        SEC-ボーリングバイト S-ESKN型

        SEC-ボーリングバイト S-ESKN型

          コロターンSL-コロマントキャプトアダプタ Cx-SL-R/LF

          コロターンSL-コロマントキャプトアダプタ Cx-SL-R/LF

            SEC-ボーリングバイト S-SCLC型

            SEC-ボーリングバイト S-SCLC型

              コロターンSL コロマントキャプト内径旋削用ショート C5-570-2C50073-40R/L

              コロターンSL コロマントキャプト内径旋削用ショート C5-570-2C50073-40R/L

                コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-570-2C-40R/L

                コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-570-2C-40R/L

                  コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MVUNR/L

                  コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MVUNR/L

                    コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン 107 スクリュークランプC-S-CN/BL

                    コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン 107 スクリュークランプC-S-CN/BL

                      サンドビックコロターン107  スクリュークランプ 高圧クーラント仕様 C-SVMBR/L-HP

                      サンドビックコロターン107 スクリュークランプ 高圧クーラント仕様 C-SVMBR/L-HP

                        内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP

                        内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP

                          内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP

                          内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 57,920円 28,572円 28,572円 18,884円 53,943円 9,912円 66,400円 66,400円 56,877円 60,800円 110,743円 59,170円 59,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目  

                            TUNGCAP 内径加工用アダプタ C-ABBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました