【特長】・リード角:90°。・3コーナインサート採用。・独自の逃げ面形状で、加...
型番
TPA15R063M22.0E05 解除
Loading...
■加工領域の比較
カッタ :EPA10R032M32.0-03N(φ32 mm, z = 3)
インサート:TOMT100404PDER-MJ
材種 :AH3135
被削材 :S55C(200 HB)
切削速度 :Vc = 150 m/min
切削幅 :ae = 32 mm
機械 :立形 M/C, BT50
■ねじサイズ
加工領域の比較
びびりが強くに、また低抵抗なため、広い加工領域を実現
NMJチップブレーカの使用で、別次元の加工領域に!
■加工領域の比較
カッタ:TLA15R080L070M31.7-04M (φ80 mm, z = 4)
インサート:TOMT150608PDER-NMJ, TOMT150608PDER-MJ
材種:AH3135
被削材:SCM440(270HB)
切削速度:Vc = 100 m/min
切込み:ap = 55 mm
切削油:乾式
機械:立形 M/C, BT50, 主軸動力 37kW
ねじ止め式高精度壁面加工用 ボアタイプカッタ、TOMT15形インサート使用
GAMP = +12°~ + 13.5°,GAMF = -6°~ -3.5°
Loading...
【特長】
・リード角:90°。
・3コーナインサート採用。
・独自の逃げ面形状で、加工中のビビりを抑制。
TPA15R063M22.0E05で型番確定
ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15の型番TPA15R063M22.0E05のページです。
型番TPA15R063M22.0E05に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TPA15R050M22.0E04 |
TPA15R080M25.4-06 |
TPA15R080M27.0E06 |
TPA15R100M31.7-07 |
TPA15R100M32.0E07 |
TPA15R125M38.1-08 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | エア穴 | 寸法 φDc (mm) | 寸法 Φd (mm) | 寸法 Lf (mm) | 寸法 ℓ (mm) | 寸法 b (mm) | 寸法 a (mm) | 寸法 ΦDb (mm) | インサート数 (個) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,770円 ( 39,347円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 50 | 40 | あり | 50 | 22 | 40 | 20 | 6.3 | 10.4 | 41 | 4 | 270 | |
50,750円 ( 55,825円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 80 | 50 | あり | 80 | 25.4 | 50 | 26 | 6 | 9.5 | 46 | 6 | 830 | |
50,750円 ( 55,825円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 80 | 50 | あり | 80 | 27 | 50 | 22 | 7 | 12.4 | 50 | 6 | 860 | |
73,500円 ( 80,850円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 100 | 50 | あり | 100 | 31.75 | 50 | 32 | 8 | 12.7 | 60 | 7 | 1300 | |
73,500円 ( 80,850円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 100 | 50 | あり | 100 | 32 | 50 | 28.5 | 8 | 14.4 | 60 | 7 | 1270 | |
88,430円 ( 97,273円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 125 | 63 | あり | 125 | 38.1 | 63 | 38 | 10 | 15.9 | 80 | 8 | 2700 |