ねじ止め式 直角肩加工用ボアタイプカッタ リード角:90°。【特長】・3コーナ...
型番
TPA10R040M16.0E05 解除
Loading...
■加工領域の比較
カッタ :EPA10R032M32.0-03N(φ32 mm, z = 3)
インサート:TOMT100404PDER-MJ
材種 :AH3135
被削材 :S55C(200 HB)
切削速度 :Vc = 150 m/min
切削幅 :ae = 32 mm
機械 :立形 M/C, BT50
■ねじサイズ
加工領域の比較
びびりに強く、また低抵抗なため、広い加工領域を実現
NMJチップブレーカの使用で、別次元の加工領域に!
■加工領域の比較
カッタ:TLA15R080L070M31.7-04M (φ80 mm, z = 4)
インサート:TOMT150608PDER-NMJ, TOMT150608PDER-MJ
材種:AH3135
被削材:SCM440(270HB)
切削速度:Vc = 100 m/min
切込み:ap = 55 mm
切削油:乾式
機械:立形 M/C, BT50, 主軸動力 37kW
ねじ止め式高精度壁面加工用 ボアタイプカッタ、TO*T10形インサート使用
GAMP = +9.5°~ +11°,GAMF = -4.5°~ -0.5°
※ 推奨締付けトルク(N・m):SR14-562/S=3.5
Loading...
ねじ止め式 直角肩加工用ボアタイプカッタ リード角:90°。
【特長】
・3コーナインサート採用
・独自の逃げ面形状で、加工中のビビリを抑制
・汎用のMJ形に加え、チップスプリッタを持つNMJ形インサートを設定
【用途】
・荒加工から仕上げ加工まで幅広く対応
TPA10R040M16.0E05で型番確定
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10の型番TPA10R040M16.0E05のページです。
型番TPA10R040M16.0E05に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TPA10R040M16.0E04 |
TPA10R050M22.0E04 |
TPA10R050M22.0E05 |
TPA10R063M22.0E06 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 刃数 (枚) | 寸法 b (mm) | 寸法 DCSFMS | トラスココード | 寸法 CBDP (mm) | 寸法 DCONMS (mm) | 寸法 KWW (mm) | CADデータ有無 (2D/3D) | カッタ締付けボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,760円 ( 45,936円 ) | 1個 | - | 1日目 | 40 | 4 | 5.6 | 35mm | 710-2755 | 18 | 16 | 8.4 | 2D/3D | CM8X30H | |
42,200円 ( 46,420円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 4 | 6.3 | 41mm | 710-2208 | 20 | 22 | 10.4 | 2D/3D | CM10X30H | |
46,600円 ( 51,260円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 5 | 6.3 | 41mm | - | 20 | 22 | 10.4 | - | CM10X30H | |
52,380円 ( 57,618円 ) | 1個 | - | 1日目 | 63 | 6 | 6.3 | 41mm | 710-2216 | 20 | 22 | 10.4 | 2D/3D | CM10X30H |