(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルヘッド DMP・DMN

ドリルヘッド DMP・DMN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,520円 ~ 15,120円  特別価格 
税込価格
7,172円 ~ 16,632円  特別価格 

超硬ソリッドドリルと肩を並べる切削性能と刃先交換式ドリルの利便性を兼ね備えた画...

詳細情報を確認する

  • 刃数(枚):
    2
  • 先端角:
    140°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

操作性に優れたヘッド交換式ドリル

■高精度+高剛性+高能率

  • 独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現
  • ワンアクションで工具交換時間を大幅短縮
  • 再研磨が不要で予備、在庫工具が削減可能
ドリルヘッド DMP 関連画像
ドリルヘッド DMP 関連画像2

■ボディの耐久性アップ

  • 新クランプ機構は、他社品に見られるような保持力低下による切れ刃損傷を大幅に抑制し、長寿命化を実現
  • 独自クランプ形状によりヘッド抜け落ちを防止
ドリルヘッド DMP・DMN 0.1 mm 刻みで工具径o4 - o5.9 mm を拡充-1
  • 世界最小4 mm まで対応するヘッド交換式ドリル
  • ヘッドに付属する専用キーにより、迅速な工具交換が可能

小さなドリルヘッドでも独自のクランプ機構により簡単に交換可能

ドリルヘッド DMP・DMN 小さなドリルヘッドでも独自のクランプ機構により簡単に交換可能-1

専用クランプにドリルヘッドが組み込まれています。

ドリルヘッド DMP・DMN 小さなドリルヘッドでも独自のクランプ機構により簡単に交換可能-2

内部クーラント供給機構により、良好な切りくず排出性と長寿命を実現

ドリルヘッド DMP・DMN 内部クーラント供給機構により、良好な切りくず排出性と長寿命を実現-1
[P]
ドリル : φ5 mm, L/D = 5
ドリルヘッド : DMP050
材種 : AH725
被削材 : SCM440 (270HB)
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.1 mm/rev
穴深さ : H = 20 mm
切削油 : 湿式
ドリルヘッド DMP・DMN 内部クーラント供給機構により、良好な切りくず排出性と長寿命を実現-2

DMP 汎用ヘッド

ドリルヘッド DMP・DMN DMP 汎用ヘッド
  • あらゆる穴加工に対応可能な先端角140°のドリルヘッド
  • 切れ味の良い刃先処理で低抵抗かつ長寿命

低抵抗で安定した穴加工が可能

ドリルヘッド DMP・DMN 低抵抗で安定した穴加工が可能
[P]
ドリル : φ12 mm, L/D = 3
ドリルヘッド : DMP120
材種 : AH9130
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 120 m/min
送り : f = 0.2 mm/rev
穴深さ : H = 30 mm
切削油 : 湿式

あらゆる被削材で長寿命加工を実現

刃先拡大写真

ドリルヘッド DMP・DMN あらゆる被削材で長寿命加工を実現-1

Rホーニングの採用により、コーティング膜の密着性が向上!

ドリルヘッド DMP・DMN あらゆる被削材で長寿命加工を実現-2
[P]
ドリル : TID160F20-3
ドリルヘッド : DMP167
材種 : AH9130
被削材 : S20C
切削速度 : Vc = 110 m/min
送り : f = 0.18 mm/rev
穴深さ : H = 20 mm
切削油 : 湿式
ドリルヘッド DMP・DMN あらゆる被削材で長寿命加工を実現-3
[M]
ドリル : TID115F16-3
ドリルヘッド : DMP115
材種 : AH9130
被削材 : SUS304
切削速度 : Vc = 50 m/min
送り : f = 0.2 mm/rev
穴深さ : H = 40 mm
切削油 : 湿式

材種

ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現

AH9130

  • 3 種類の機能を持つNano 積層膜を融合した「トリプルNanoテクノロジー」コーティングを採用
  • 「 耐摩耗性「」耐欠損性「」耐酸化性「」耐溶着性「」耐皮膜剥離性」を高次元で共存
ドリルヘッド DMP・DMN AH9130

炭素鋼(S55C)での寿命比較

ドリルヘッド DMP・DMN 炭素鋼(S55C)での寿命比較
[P]
ドリル : φ14 mm, L/D = 5
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.25 mm/rev
穴深さ : H = 60 mm (止まり穴)

AH725  PREMIUMTEC

様々な被削材に対応

ドリルヘッド DMP・DMN AH725  PREMIUMTEC-1
ドリルヘッド DMP・DMN AH725  PREMIUMTEC-2

スーパーフラッシュコーティング
表面平滑化技術により、コーティング表面のドロップレッドを抑制

  • 炭素鋼(S55C)での寿命比較
ドリルヘッド DMP・DMN ・炭素鋼(S55C)での寿命比較
[P]
ドリル : φ12 mm, L/D = 3
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.25 mm/rev
穴深さ : H = 36 mm (止まり穴)
  • ダクタイル鋳鉄(FCD600)での寿命比較
ドリルヘッド DMP・DMN ・ダクタイル鋳鉄(FCD600)での寿命比較
[K]
ドリル : φ12 mm, L/D = 3
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.25 mm/rev
穴深さ : H = 36 mm (止まり穴)

性能・試験情報

ソリッドドリルからの切替え

  • 低抵抗なドリルヘッドと最適な工具長により、生産性が大幅に向上
  • 再研・再コート費の必要がなく、安定した長寿命加工が可能
ドリルヘッド DMP・DMN ソリッドドリルからの切替え-1
ドリルヘッド DMP・DMN ソリッドドリルからの切替え-2
[P]
ドリル : TID090R10-3.5
ドリルヘッド : DMP090
材種 : AH9130
被削材 : SS400
切削速度 : Vc = 120 m/min
送り : f = 0.2 mm/rev
穴深さ : H = 23 mm
加工穴形態 : 貫通穴
切削油 : 湿式

 

外形図

ドリルヘッド DMP 外形図
ドリルヘッド DMP・DMN 外形図

DMP 汎用ヘッド

 

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッド解放トルク測定用キー

ヘッドアンクランプ時の解放トルクをトルクドライバーにて測定しボディ寿命を判断します。
ボディ寿命となる目安の解放トルク値(目安値を下回ったらボディ寿命と判定)は下記を参照下さい。

専用キー型番:KHS-TID10-19.99

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 使用例

市販のトルクドライバーに接続可能です。

 

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 使用例2

交換目安解放トルク

ヘッド形番N・mcN・m
DMP100-1090.220
DMP110-1190.220
DMP120-1290.2525
DMP130-1390.2525
DMP140-1490.330
DMP150-1590.330
DMP160-1690.3535
DMP170-1790.3535
DMP180-1890.440
DMP190-1990.440

ヘッド交換の目安(寿命判定基準)

一般的なヘッドの交換目安を示します

ドリルヘッド DMP  ヘッド交換の目安

DRILL MEISTER :0.2 - 0.3 mm・ADD DRILL: 0.1 - 0.2 mm

ヘッドの取り付け方法

ドリルヘッド DMP  ヘッドの取り付け方法

切削油の供給方法

内部給油での使用を推奨いたします

ドリルヘッド DMP 切削油の供給
ドリルヘッド DMP 必要な油量と油圧グラフ

必要な油量と油圧について

推奨しないワーク形状

ドリルヘッド DMP 推奨しないワーク形状

取り付け振れとワーク回転での芯ずれ

ドリルヘッド DMP 取り付け振れとワーク回転での芯ずれ

0.02mm以内での使用を推奨いたします。

ヘッド取付け要領

ドリルヘッド DMP ヘッド取付け要領

手順

  • (1)ドリルボディとヘッドの嵌合部をエア等で清掃、注油し、ヘッドをポケットに置きます。
  • (2)ヘッドの溝に合わせてクランプキーを装着し、ヘッドを押し付けるように左右に均等に力をかけながらヘッドを回して、完全にクランプします。(図1)
  • (3)シム(厚さ0.01mm程度)等を使用して、ヘッド底面とドリルボディの間に隙間が無いことを確認して下さい。(図2)
  • (4)シムが入るなど、隙間が確認された場合には、一旦ヘッドを外して、(1)からやり直して下さい。
  • (5)ヘッドの外周部でフレ精度を測定し、0.05mm以下であることを確認して下さい。(図3)(推奨値:0.02mm以下)
    フレ精度が0.05mmを超える場合は、ヘッドを外して(1)からやり直して下さい。
  • 注意1:押し付ける力が左右で不均衡な状態でクランプすると、ヘッドとドリルボディの間に隙間が生じることがあり、フレ精度が悪化する原因となります。
  • 注意2:ヘッドのフレ精度は、ドリルボディの取付け状態によっても変化します。ヘッドのフレが大きい場合には、ドリルボディのホルダへの取付け精度も確認して下さい。

使用事例

ドリルヘッド DMP 加工事例1
ドリルヘッド DMP 加工事例2
加工部品名フランジ部品アウトプットシャフト
ドリルTID050R06-5TIDC160C16-5
ヘッドDMP050DMP165
材種AH725AH9130
被削材S45CSCr420
ドリルヘッド DMP・DMN 使用事例-1-1ドリルヘッド DMP・DMN 使用事例-1-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
10080
送り:
f (mm/rev)
0.10.3
送り速度:
Vf (mm/min)
636.9463.2
穴径:
DC (mm)
516.5
穴深さ:
H (mm)
2050
切削油湿式(内部、外部給油)湿式(内部給油)
使用機械立形M/C立形M/C
結果ドリルヘッド DMP・DMN 使用事例-1-2
シャープな切れ刃と効率的なクーラント供給の効果により、現状品の超硬ソリッドドリルに対し1.4 倍の寿命が得られた。
ドリルヘッド DMP・DMN 使用事例-1-4
他社の類似のヘッド交換式ドリルに比べて、1.7倍の工具寿命が得られた。
加工部品名フランジ部品半導体製造装置部品
ドリルTIDC100C10-3TID065F12-1.5
ヘッドDMP105DMP069
材種AH725AH725
被削材SUS304Ni 合金
ドリルヘッド DMP・DMN 使用事例-2-1ドリルヘッド DMP・DMN 使用事例-2-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
4554
送り:
f (mm/rev)
0.150.08
送り速度:
Vf (mm/min)
205199.4
穴径:
DC (mm)
10.56.9
穴深さ:
H (mm)
235.1
切削油湿式(内部給油)湿式(内部給油)
使用機械横形M/C立形M/C
結果ドリルヘッド DMP・DMN 使用事例-2-2
DrillMeister は高送りが可能で、加工能率が1.3倍に向上した。また、AH725材種の優れた耐チッピング性により、工具寿命も30% 改善された。
ドリルヘッド DMP・DMN 使用事例-2-4
低抵抗なDMP ヘッドにより、他社品に対して1.7 倍の工具寿命を達成。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドリルヘッド DMP・DMN 推奨切削条件表
  • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です
  • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります
  • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります

適用被削材

ドリルヘッド DMP・DMN 適用被削材
P 
Mステンレス 
K鋳鉄 
N非鉄金属
S耐熱合金 
H高硬度材 
 コーティング
KS15F
★ : 第一選択
☆ : 第二選択

 

選定サポート情報

■ドリルの計算式

切削速度の計算

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像3
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像4
回転数より切削速度を計算する場合(ドリル回転の場合)
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像5
回転数より切削速度を計算する場合(被削材回転の場合)
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像6
切削速度より回転数を計算する場合(ドリル回転の場合)
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像7

Vc:切削速度(m/min)
D:ドリル径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

切削速度より回転数を計算する場合(被削材回転の場合)
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像9

Vc:切削速度(m/min)
D:加工径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

送り速度の求め方

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像09
Vf:送り速度(mm/min)
f:送り(mm/rev)
n:回転数(min-1

〔  〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

ドリルヘッドセレクションガイド

ドリルヘッド DMP・DMN ドリルヘッドセレクションガイド

IT 等級

基準寸法
(mm)
公差等級
IT7IT8IT9IT10
>(μm)
3612183048
61015223658
101818274370
183021335284

 

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
コーティング・表面処理有無
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
工具材質
コーティング・表面処理(詳細)
加工公差(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TID□065□
6.8
N(非鉄金属)[○]
-
1.33
2.82
4.15
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,210( 7,931円 )

1日目

TID□075□
7.8
N(非鉄金属)[○]
-
1.18
3.27
4.45
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,210( 7,931円 )

1日目

TID□080□
8
N(非鉄金属)[○]
-
1.2
4.05
5.25
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,210( 7,931円 )

1日目

TID□085□
8.5
N(非鉄金属)[○]
-
1.29
3.96
5.25
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,210( 7,931円 )

1日目

TID□085□
8.8
N(非鉄金属)[○]
-
1.35
3.9
5.25
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,210( 7,931円 )

1日目

TID□095□
9.5
N(非鉄金属)[○]
-
1.46
4.19
5.65
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,210( 7,931円 )

1日目

TID□100□
10
N(非鉄金属)[○]
-
1.47
4.58
6.05
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,090( 7,799円 )

1日目

TID□100□
10.2
N(非鉄金属)[○]
-
1.51
4.54
6.05
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,090( 7,799円 )

1日目

TID□105□
10.5
N(非鉄金属)[○]
-
1.56
4.49
6.05
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,090( 7,799円 )

1日目

TID□105□
10.8
N(非鉄金属)[○]
-
1.62
4.43
6.05
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,090( 7,799円 )

1日目

TID□110□
11
N(非鉄金属)[○]
-
1.67
4.78
6.45
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,090( 7,799円 )

1日目

TID□115□
11.5
N(非鉄金属)[○]
-
1.76
4.69
6.45
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,090( 7,799円 )

1日目

TID□120□
12
N(非鉄金属)[○]
-
1.82
4.98
6.8
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□120□
12.3
N(非鉄金属)[○]
-
1.87
4.93
6.8
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□125□
12.5
N(非鉄金属)[○]
-
1.91
4.89
6.8
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□125□
12.6
N(非鉄金属)[○]
-
1.93
4.87
6.8
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□125□
12.7
N(非鉄金属)[○]
-
1.95
4.85
6.8
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□130□
13
N(非鉄金属)[○]
-
1.96
5.44
7.4
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□135□
13.5
N(非鉄金属)[○]
-
2.05
5.35
7.4
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□135□
13.8
N(非鉄金属)[○]
-
2.11
5.29
7.4
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□140□
14
N(非鉄金属)[○]
-
2.12
5.83
7.95
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□140□
14.2
N(非鉄金属)[○]
-
2.16
5.79
7.95
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□145□
14.5
N(非鉄金属)[○]
-
2.21
5.74
7.95
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

7,500( 8,250円 )

1日目

TID□150□
15
N(非鉄金属)[○]
-
2.27
6.26
8.53
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

8,220( 9,042円 )

1日目

TID□150□
15.2
N(非鉄金属)[○]
-
2.31
6.22
8.53
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

8,220( 9,042円 )

1日目

TID□150□
15.5
N(非鉄金属)[○]
-
2.36
6.17
8.53
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

8,220( 9,042円 )

1日目

TID□150□
15.8
N(非鉄金属)[○]
-
2.42
6.11
8.53
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

8,220( 9,042円 )

1日目

TID□150□
15.9
N(非鉄金属)[○]
-
2.43
6.1
8.53
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

8,220( 9,042円 )

1日目

TID□160□
16
N(非鉄金属)[○]
-
2.42
6.68
9.1
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

8,220( 9,042円 )

1日目

TID□160□
16.3
N(非鉄金属)[○]
-
2.47
6.63
9.1
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

9,750( 10,725円 )

1日目

TID□160□
16.5
N(非鉄金属)[○]
-
2.51
6.59
9.1
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

9,750( 10,725円 )

1日目

TID□170□
17
N(非鉄金属)[○]
-
2.59
7.11
9.7
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

9,750( 10,725円 )

1日目

TID□170□
17.5
N(非鉄金属)[○]
-
2.68
7.02
9.7
KS15F
-
0~+0.01
-
-

2個

9,750( 10,725円 )

1日目

TID□180□
18
N(非鉄金属)[○]
-
2.73
7.57
10.3
KS15F
-
0~+0.012
-
-

2個

9,750( 10,725円 )

1日目

TID□180□
18.5
N(非鉄金属)[○]
-
2.82
7.48
10.3
KS15F
-
0~+0.012
-
-

2個

11,500( 12,650円 )

1日目

TID□190□
19
N(非鉄金属)[○]
-
2.88
7.92
10.8
KS15F
-
0~+0.012
-
-

2個

11,500( 12,650円 )

1日目

TID□190□
19.5
N(非鉄金属)[○]
-
2.97
7.83
10.8
KS15F
-
0~+0.012
-
-

2個

11,500( 12,650円 )

1日目

TID□040□
4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.62
2.48
3.1
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□040□
4.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.64
2.46
3.1
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□040□
4.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.66
2.44
3.1
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□040□
4.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.67
2.43
3.1
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□040□
4.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.69
2.41
3.1
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□045□
4.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.66
2.89
3.55
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□045□
4.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.68
2.87
3.55
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□045□
4.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.7
2.85
3.55
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□045□
4.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.71
2.84
3.55
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□045□
4.9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.73
2.82
3.55
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□050□
5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.73
2.97
3.7
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□050□
5.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.75
2.95
3.7
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□050□
5.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.77
2.93
3.7
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□050□
5.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.78
2.92
3.7
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□050□
5.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.8
2.9
3.7
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□055□
5.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.81
3.04
3.85
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□055□
5.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.83
3.02
3.85
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□055□
5.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.85
3
3.85
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□055□
5.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.86
2.99
3.85
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□055□
5.9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
0.88
2.97
3.85
AH725
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□060□
6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
1.09
2.76
3.85
AH725
PVD
0~+0.018
2D/3D
-

2個

6,520( 7,172円 )

1日目

TID□060□
6
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
あり
1.09
2.76
3.85
AH9130
PVD
0~+0.018
-
-

2個

6,700( 7,370円 )

1日目

TID□060□
6.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]
あり
1.11
2.74
3.85
AH725
PVD
0~+0.018
2D/3D
-

2個

6,520( 7,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬ソリッドドリルと肩を並べる切削性能と刃先交換式ドリルの利便性を兼ね備えた画期的なヘッド交換式ドリル。
【特長】
・Φ4~25.9(工具径:4~25.9mm)を設定
・設定材種:AH725、AH9130、KS15F
・先端交換式ドリルDrillMeister TIDC形用ドリルヘッド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルヘッド DMP・DMN

ドリルヘッド DMP・DMN

    DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

    DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

      IDI-SG(140°汎用ドリルヘッド)

      IDI-SG(140°汎用ドリルヘッド)

        ダイジェット TA-EZドリル チップ

        ダイジェット TA-EZドリル チップ

          SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

          SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

            SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

            SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

              CoroDrill 870 ヘッド交換式ドリル

              CoroDrill 870 ヘッド交換式ドリル

                TIDCF用チップ

                TIDCF用チップ

                  SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

                  SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

                    TDP用チップ

                    TDP用チップ

                      スモウカムヘッド 加工径 6.0mm~32.9mm ICK/ICM/ICP

                      スモウカムヘッド 加工径 6.0mm~32.9mm ICK/ICM/ICP

                        スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズ

                        スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズ

                          刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形

                          刃先交換式ドリル TungdrillTwisted TDX形用インサート XPMT形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ イスカル ダイジェット 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ イスカル 日本特殊陶業 タンガロイ
                            通常価格 6,520円 11,030円 6,047円 10,701円 606円 606円 34,629円 2,200円 606円 1,270円 6,421円 20,930円 770円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            刃数(枚) 2 2 - - - - - - - - - - -
                            先端角 140° 140° - - - - - - - - - - -

                            ドリルヘッド DMP・DMNのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鍛造品の穴加工に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/06
                            鍛造品の穴加工φ16に使用しました。従来、やはり同じ刃先交換式のものを使っていましたが、粗材表面が硬いのと機械の剛性が低いこともあり400穴で寿命となっていましたが、本製品に切り替えたことで1,400穴まで寿命が延びました。とても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました