片面仕様のドリル用インインサート。【特長】・3コーナ使用可能なチップ(ドリル用...
形番 | コーティング | 適合ドリル径 | 適用ドリル |
---|---|---|---|
T313W | |||
TPMP83ZDS | ● | φ18.0~φ19.5 | TDR-中心刃用 (旧製品) |
TPMP04ZERD | ● | φ20.0~φ28.5 | |
TPMM32ZERD | ● | φ29.0~φ34.5 | |
TPMM43ZERD | ● | φ35.0~φ54.0 |
※TPMM43ZERDは外周刃としても使用できる。
型番 |
ドリル径(刃径)(mm) |
トラスココード |
許容差(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
29.0~34.5
|
706-9197
|
29.0~34.5
| 10個 | 1,290円(
1,419円
) | 1日目 | |
35.0~54.0
|
709-2768
|
35.0~54.0
| 10個 | 1,850円(
2,035円
) | 1日目 | |
20.0~28.5
|
-
|
20.0~28.5
| 10個 | 1,240円(
1,364円
) | 1日目 | |
18.0~19.5
|
-
|
18.0~19.5
| 10個 | 1,160円(
1,276円
) | 1日目 |
Loading...
片面仕様のドリル用インインサート。
【特長】
・3コーナ使用可能なチップ(ドリル用)。
・精度はMで材質はコーティング系のT313Wで、構成されている。
・型番:TPMM43ZERDは外周刃としても使用できる。
・4種類のサイズで展開し、用途にあわせて選択ができる。
【用途】
・型番:TDR-中心刃用の、ドリル用のインインサートとして利用可能。