(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 敷金 スパナ KY

TAC工具部品 敷金 スパナ KY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
430円
税込価格
473円

タンガロイ TAC工具部品 敷金 スパナ KYタンガロイTAC工具用敷金。【種...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類種類詳細
KY40シート・敷板敷金
KY25シート・敷板敷金

型番リスト

型番
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KY25

1個

430( 473円 )

1日目

KY40

1個

430( 473円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 敷金 スパナ KY
タンガロイTAC工具用敷金。
【種類】シート・敷板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 敷金 スパナ KY

TAC工具部品 敷金 スパナ KY

    スパナ用トルクスビット BLDT

    スパナ用トルクスビット BLDT

      TAC工具部品 敷金 EST

      TAC工具部品 敷金 EST

        TAC工具部品 敷金 LSV

        TAC工具部品 敷金 LSV

          TAC工具部品 敷金 ESS

          TAC工具部品 敷金 ESS

            TAC工具部品 敷金 WST

            TAC工具部品 敷金 WST

              TAC工具部品 シムシート FSSA

              TAC工具部品 シムシート FSSA

                TAC工具部品 ねじ CSHA

                TAC工具部品 ねじ CSHA

                  シム

                  シム

                    スクリュー

                    スクリュー

                      TAC工具部品 クランプセット CSY

                      TAC工具部品 クランプセット CSY

                        コロボア825ファインボーリング工具 ボーリング工具セット 825-TC

                        コロボア825ファインボーリング工具 ボーリング工具セット 825-TC

                          EASYCUT用スパナ

                          EASYCUT用スパナ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック タンガロイ
                            通常価格 430円 640円 1,260円 1,680円 1,260円 1,680円 1,980円 600円 1,584円 257円 2,690円 130,714円 4,380円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 シート・敷板 - シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 ねじ - - クランプ部品 - -
                            種類詳細 敷金 - 敷金 敷金 敷金 敷金 シム - - - - - EASYCUT用スパナ

                            TAC工具部品 敷金 スパナ KYのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            バイトのチップ固定用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/23
                            バイトのチップ締込み工具がガタガタになりやりにくく、工具単品であるのを見つけました。新品になりとても締めやすくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤バイトの補修工具
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/25
                            バイトの工具が痛んでしまい、工具だけで手に入るので大変助かりました。こういった補修部品が手に入るので大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました