(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ねじ M6

TAC工具部品 ねじ M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
110円
税込価格
121円

タンガロイ TAC工具部品 ねじ M6。 適合についてはメーカーカタログご確認...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 a(mm)
寸法 φb(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
部品型番
締付トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M6
10
21
15
M6X15
8.5

10個

110( 121円 )

1日目

-
-
-
-
M6X22
-

10個

110( 121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 ねじ M6。 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ M6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました