(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ねじ CSHA

TAC工具部品 ねじ CSHA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【商品仕様】・TAC工具部品・使用工具:ねじ切り,突切り,溝入れ,TACミル等

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 部品型番:
    CSHA-5S

型番

CSHA-5S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類部品型番
CSHA-5SねじCSHA-5S

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSHA-5S

1個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TAC工具部品
・使用工具:ねじ切り,突切り,溝入れ,TACミル等

CSHA-5Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CSHAの型番CSHA-5Sのページです。
型番CSHA-5Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ CSHA

TAC工具部品 ねじ CSHA

    TAC工具部品 敷金 LSV

    TAC工具部品 敷金 LSV

      EASYCUT用スパナ

      EASYCUT用スパナ

        TAC工具部品

        TAC工具部品

          ねじ切りバイト用スペアパーツリスト

          ねじ切りバイト用スペアパーツリスト

            ボーリングバー C-STZB型 超硬防振バー(引き加工)

            ボーリングバー C-STZB型 超硬防振バー(引き加工)

              スパナ用グリップ SW

              スパナ用グリップ SW

                TUNGCUT CTBF/CTBU用クランプ

                TUNGCUT CTBF/CTBU用クランプ

                  スクリュー

                  スクリュー

                    シム

                    シム

                      TAC工具部品 クランプセット CSY

                      TAC工具部品 クランプセット CSY

                        コロターンSL コロターン107用カッティングヘッド

                        コロターンSL コロターン107用カッティングヘッド

                          内径ねじ切りホルダ SIN/CIN

                          内径ねじ切りホルダ SIN/CIN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ カーメックス 京セラ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック 京セラ
                            通常価格 600円 1,680円 4,380円 110円 440円 27,260円 900円 5,350円 257円 1,584円 2,690円 36,114円 12,490円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ねじ シート・敷板 - - - - - クランプ部品 - - クランプ部品 - -
                            部品型番 CSHA-5S - ECW-456EF - - - SW6-SD - - - - - -

                            TAC工具部品 ねじ CSHAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました