(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 シムシート FSSA

TAC工具部品 シムシート FSSA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,980円
税込価格
2,178円

タンガロイTAC工具用シムシート【商品仕様】・工具径調整用シムセット

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類種類詳細部品型番
FSSA42-S50Nシート・敷板シムFSSA42-S50N
FSSP42-S50Nシート・敷板シムFSSP42-S50N

型番リスト

型番
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FSSA42-S50N

1個

1,980( 2,178円 )

1日目

FSSP42-S50N

1個

1,980( 2,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイTAC工具用シムシート
【商品仕様】
・工具径調整用シムセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 シムシート FSSA

TAC工具部品 シムシート FSSA

    TAC工具部品 インサート押え駒 WPP

    TAC工具部品 インサート押え駒 WPP

      端面溝入れ加工用ブレード FBR/L形

      端面溝入れ加工用ブレード FBR/L形

        小径端面溝入れ(ツインバー) TWFG(横置きタイプ)

        小径端面溝入れ(ツインバー) TWFG(横置きタイプ)

          S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L

          S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L

            SEC-ボーリングバイト B-SVJB型

            SEC-ボーリングバイト B-SVJB型

              S…CSKP型(内径加工)

              S…CSKP型(内径加工)

                コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト

                コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト

                  T-Max P ネガチップ用カートリッジ

                  T-Max P ネガチップ用カートリッジ

                    SEC-ボーリングバイト B-STUP型

                    SEC-ボーリングバイト B-STUP型

                      S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L

                      S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L

                        汎用角バイトホルダ180°マルチタイプ(HSKタイプ)

                        汎用角バイトホルダ180°マルチタイプ(HSKタイプ)

                          マジックドリルDRC型 適合チップ

                          マジックドリルDRC型 適合チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル タンガロイ 大昭和精機 京セラ
                            通常価格 1,980円 2,150円 7,230円 3,060円 38,040円 31,918円 10,150円 25,902円 23,886円 16,024円 39,060円 47,976円 2,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   19日目   3日目~  
                            種類 シート・敷板 クランプ部品 - - - - - - - - - - -
                            種類詳細 シム - - - - - - - - - - - -

                            TAC工具部品 シムシート FSSAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました