(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXN06R032M32.0-02
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06 チョウタカオクリカッタ DOFEED

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06 EXN06R032M32.0-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,340円
税込単価
38,874円

ねじ止め式 超高送り加工用柄付きカッタ リード角:15°。【特長】・独自形状の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EXN06R032M32.0-02 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06 特長
部品名部品型番
締付けねじCSPB-5
スパナIP-20D

 

外形図

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06 外形図
LNMU06 タイプ:Max. ap = 1.5mm

LNMU06 タイプ:Max. ap=1.5mm

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06 推奨切削条件表1
  • 上記は標準シャンクの標準切削条件です。ロングシャンクでは刃数が異なる場合がありますのでご注意下さい。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から 除々にアップし機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06 推奨切削条件表2

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 Lf(mm)
寸法 ℓs(mm)
寸法 ΦDc1(mm)
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXN06R032M32.0-02

32
150
2
70
32
70
80
19.7
704-2175
標準

1個

35,340( 38,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 超高送り加工用柄付きカッタ リード角:15°。
【特長】
・独自形状の両面仕様4コーナインサートを採用。
・曲線切れ刃とすくい角で切削抵抗を低減し、超高送り加工を実現。
・柄付きタイプ、Φ32~40(工具径:32~40mm)。
【用途】
・平面加工、彫りこみ、溝入れ、繰り広げ等汎用的な部品加工用。
・高送りによる高能率加工に対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EXN06R032M32.0-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06の型番EXN06R032M32.0-02のページです。
型番EXN06R032M32.0-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06

    ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形

    ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形

      ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

      ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

        ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06

        ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06

          縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形

          縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形

            超高送り加工用柄付カッタ EXP

            超高送り加工用柄付カッタ EXP

              ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

              ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

                超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

                  平面加工用カッタ EGD4400形

                  平面加工用カッタ EGD4400形

                    ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                    ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                      中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

                      中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

                        TXN03形 DOFEED

                        TXN03形 DOFEED

                          アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12

                          アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 35,340円 27,380円 22,250円 49,490円 51,050円 30,520円 18,840円 23,660円 54,890円 35,770円 23,360円 65,820円 41,320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 面取り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ - アーバー
                            シャンク径 (d)(mm) 32 - - - 32 - - - 32 - - - -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)

                            ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EXN06R032M32.0-02L
                            EXN06R035M32.0-02
                            EXN06R035M32.0-02L
                            EXN06R040M32.0-03
                            EXN06R040M32.0-03L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 Lf
                            (mm)
                            寸法 ℓs
                            (mm)
                            寸法 ΦDc1
                            (mm)
                            トラスココード 仕様

                            38,990円

                            ( 42,889円 )
                            1個 -

                            1日目

                            322002120321208019.7704-2183ロング

                            35,340円

                            ( 38,874円 )
                            1個 -

                            1日目

                            35150245354510522.7704-2191標準

                            38,990円

                            ( 42,889円 )
                            1個 -

                            1日目

                            35200245354515522.7704-2205ロング

                            42,930円

                            ( 47,223円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40150345404510527.7704-2213標準

                            47,800円

                            ( 52,580円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40220345404517527.7704-2221ロング

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました