(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX (レビュー)

通常価格(税別)
16,650円 ~ 45,800円
税込価格
18,315円 ~ 50,380円
通常出荷日
1日目
ねじ止め式 多機能カッタ中心刃付き リード角:90°。
【特長】
・中心刃付きで、ドリル加工が可能な多機能エンドミル。
【用途】
・彫りこみ、溝入れ、繰り広げ等汎用的な部品加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVXのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械加工で
    評価 5.0満足度:5.02020/12/16
    中心に刃があり、使いやすい径があったので納入しました。
    使用してみると、荒取り時に、下穴なしで掘り込み方向の加工ができ
    便利に使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    荒取り
    評価 4.0満足度:4.02020/09/28
    長年使用している工具のリピート購入です。使用しているCADの性能が悪くて垂直方向に突っ込むパスを出力してしまうことがあるが、この工具なら安心して使えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

    中仕上げ用ボールエンドミル EBP

    中仕上げ用ボールエンドミル EBP

      ボールエンドミル EBB

      ボールエンドミル EBB

        アルファボールエンドミルBCF形

        アルファボールエンドミルBCF形

          MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダ

          MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダ

            快削エンドミルUEX形

            快削エンドミルUEX形

              PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

              PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

                アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

                  アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

                  アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

                    曲面加工用カッタ TBN1000形

                    曲面加工用カッタ TBN1000形

                      アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

                      アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

                        アルファヘビーラジアスミルAHR形

                        アルファヘビーラジアスミルAHR形

                          PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                          PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) アサヒ工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー
                            通常価格 16,650円 24,460円 28,840円 28,301円 13,218円 12,836円 20,358円 45,508円 44,953円 17,820円 25,109円 31,883円 19,822円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル - - - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / その他 平面 / 側面 / 溝 - 傾斜切り込み 平面 / 溝 平面 / 溝 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コートなし 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コートなし 超硬コート - 超硬コート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。