(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A12M-SDZXL07-D140
S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L センバンコウグ (タンガロイ)

S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L A12M-SDZXL07-D140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,410円
税込単価
13,651円

スクリューオン式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:4切刃ひし形55°。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

A12M-SDZXL07-D140 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホルダ

ダブテール形状(くさび)で強固にクランプ
S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L 製品の基本仕様・特長01
外径切削
S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L 製品の基本仕様・特長02
内径切削
S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L 製品の基本仕様・特長03
  • スクリューオン式内径バイト
  • 使用インサート4切刃ひし形55°

外形図

S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L 外形図
切れ刃形状記号Z
本図は右勝手(R)を示す。

(注)右勝手のホルダ(R)には右勝手のインサート(R)を使用。左勝手のホルダ(L)には左勝手のインサート(L)を使用。

選定サポート情報

20角、25角のオフセット付ホルダを追加

一般外径旋削加工用ホルダは、下記 3 種類の選択が可能

S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L 選定サポート情報

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク材質
トラスココード
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A12M-SDZXL07-D140

14
12
150
11
12
711-6942
DXGU0703**L...

1個

12,410( 13,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:4切刃ひし形55°。
・クランプ形状:スクリューオン。
・適用チップ形状:W(六角形)。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

A12M-SDZXL07-D140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/Lの型番A12M-SDZXL07-D140のページです。
型番A12M-SDZXL07-D140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L

S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L

    TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

    TURNTEC(ターンテック) S-TLANR/L

      A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/L

      A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/L

        外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ACLNN

        外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ACLNN

          TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

          TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

            外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L

            外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L

              外径用加工用バイト ネガ/レバーロック式 C-PCLNR/L

              外径用加工用バイト ネガ/レバーロック式 C-PCLNR/L

                M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L

                M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L

                  横型 C-CHFVR/L

                  横型 C-CHFVR/L

                    MIバイト

                    MIバイト

                      TBSスローアウェイ式角バイト

                      TBSスローアウェイ式角バイト

                        S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L

                        S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L

                          SEC-ボーリングバイト C-SVUB/SVZB型

                          SEC-ボーリングバイト C-SVUB/SVZB型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル マンヨーツール タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 12,410円 32,200円 7,930円 33,800円 43,220円 7,640円 22,840円 24,750円 34,100円 8,509円 9,217円 12,410円 35,587円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - - 内径・通し穴 / 倣い - - 内径・通し穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) ISO規格外 - - V(35°ひし形) - - C(80°ひし形) - T(三角形) - D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 07 - - - 16 - - 12 - - - 07 11
                            切込み角 ISO規格外 A:90°(オフセットなし) - - U:93°(オフセットあり) - - L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 - ISO規格外 -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) - - ダブルクランプ(D) - - 二重クランプ(M) - スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A12M-SDZXR07-D140
                            A16Q-SDZXL07-D160
                            A16Q-SDZXR07-D160
                            A20R-SDZXL07-D200
                            A20R-SDZXR07-D200
                            E12Q-SDZXL07-D180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            シャンク材質 トラスココード 適合チップ

                            12,410円

                            ( 13,651円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14121501112711-6951DXGU0703**R...

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16161801516711-6977DXGU0703**L...

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16161801516711-6985DXGU0703**R...

                            16,360円

                            ( 17,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20202001820711-7850DXGU0703**L...

                            16,360円

                            ( 17,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20202001820711-7868DXGU0703**R...

                            38,550円

                            ( 42,405円 )
                            1個 -

                            1日目

                            18121801112超硬711-7353DXGU0703**L...

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました