(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10K-SWLXL04-D120
内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形 センバンコウグ (タンガロイ)

内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形 A10K-SWLXL04-D120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,410円
税込単価
13,651円

ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:95° 両面ポジタイプインサート使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

A10K-SWLXL04-D120 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■ホルダ

  • ダブテール形状(くさび)で強固にクランプ
内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形 製品特長1
  • 外径切削
内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形
  • 内径切削
内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形 製品特長3

外形図

  • スクリューオン式内径バイト
  • 使用インサート6切刃六角形
内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形 外形図
切れ刃形状記号 L
本図は右勝手(R)を示す。

(注)右勝手のホルダ(R)には左勝手のインサート(L)を使用。左勝手のホルダ(L)には右勝手のインサート(R)を使用。

選定サポート情報

20角、25角のオフセット付ホルダを追加

一般外径旋削加工用ホルダは、下記 3 種類の選択が可能

内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形 選定サポート情報

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク材質
トラスココード
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10K-SWLXL04-D120

12
3
10
125
9
711-1576
WXGU0403**R...

1個

12,410( 13,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:95° 両面ポジタイプインサート使用。
【特長】
・画期的な両面ポジタイプインサートを使用、高いインサート剛性を誇るMiniForce-Turnシリーズ。
・両面仕様インサートでも、Φ12(最小加工径12mm)を実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

A10K-SWLXL04-D120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形の型番A10K-SWLXL04-D120のページです。
型番A10K-SWLXL04-D120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形

内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形

    S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L

    S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L

      S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L

      S形 ポジ/スクリューオン式 SDZXR/L

        ハイスバイト S700丸型 スロッターバイト

        ハイスバイト S700丸型 スロッターバイト

          EZバー EZH-HP型スリーブ

          EZバー EZH-HP型スリーブ

            内径溝入れ用バイトセット CGWTR/L

            内径溝入れ用バイトセット CGWTR/L

              内径溝入れ用バイト CGWTR/L

              内径溝入れ用バイト CGWTR/L

                突切りホルダ(一体型) KTKH-S型

                突切りホルダ(一体型) KTKH-S型

                  ハイスバイト S617型 平削鋭角真剣

                  ハイスバイト S617型 平削鋭角真剣

                    S…SVN-SXN型(丸シャンク:同径タイプ)

                    S…SVN-SXN型(丸シャンク:同径タイプ)

                      小内径ボーリング システムバー S-SVN-SN型(サイドストッパーなし:同径タイプ)

                      小内径ボーリング システムバー S-SVN-SN型(サイドストッパーなし:同径タイプ)

                        小内径ボーリング システムバー S-SVN-N型(サイドストッパーなし:標準タイプ)

                        小内径ボーリング システムバー S-SVN-N型(サイドストッパーなし:標準タイプ)

                          EZバー EZH-ST型スリーブ

                          EZバー EZH-ST型スリーブ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三和製作所 京セラ タンガロイ タンガロイ 京セラ 三和製作所 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 12,410円 12,410円 12,410円 6,775円 14,840円 32,780円 23,440円 12,740円 4,542円 21,190円 21,190円 17,390円 10,510円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 引き - - 内径・通し穴 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 -
                            適合チップ形状 W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) - - ISO規格外 ISO規格外 - - V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) -
                            適合チップ切れ刃長 04 07 07 - - ISO規格外 ISO規格外 - - 12 12 12 -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 - - ISO規格外 ISO規格外 - - ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - - クランプオン(C) クランプオン(C) - - スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) -

                            内径加工用バイト MiniForce-Turn A/E-SWLXR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10K-SWLXR04-D120
                            A12M-SWLXL04-D140
                            A12M-SWLXR04-D140
                            A16Q-SWLXL04-D180
                            A16Q-SWLXR04-D180
                            A20R-SWLXL04-D220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク材質 トラスココード 適合チップ

                            12,410円

                            ( 13,651円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            123101259704-0024WXGU0403**L...

                            12,410円

                            ( 13,651円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1431215011711-5342WXGU0403**R...

                            12,410円

                            ( 13,651円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1431215011704-0041WXGU0403**L...

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1831618015711-6993WXGU0403**R...

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1831618015704-0067WXGU0403**L...

                            16,360円

                            ( 17,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2232020018711-7141WXGU0403**R...

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました