(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A16Q-SDXXL07-D200
S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L センバンコウグ (タンガロイ)

S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L A16Q-SDXXL07-D200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,630円
税込単価
13,893円

スクリューオン式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:4切刃55°ひし形。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

A16Q-SDXXL07-D200 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■ホルダ

  • ダブテール形状(くさび)で強固にクランプ
S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L 製品特長1
  • 外径切削
S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L 製品特長2
  • 内径切削
S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L 製品特長3
  • スクリューオン式内径バイト
  • 使用インサート4切刃ひし形55°

外形図

S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L 外形図
切れ刃形状記号 X
本図は右勝手(R)を示す。

(注)右勝手のホルダ(R)には左勝手のインサート(L)を使用。左勝手のホルダ(L)には右勝手のインサート(R)を使用。

選定サポート情報

20角、25角のオフセット付ホルダを追加

一般外径旋削加工用ホルダは、下記 3 種類の選択が可能

S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L 選定サポート情報

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク材質
トラスココード
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A16Q-SDXXL07-D200

20
16
180
15
16
711-6969
DXGU0703**R...

1個

12,630( 13,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:4切刃55°ひし形。
・クランプ形状:スクリューオン。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

A16Q-SDXXL07-D200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/Lの型番A16Q-SDXXL07-D200のページです。
型番A16Q-SDXXL07-D200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L

S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/L

    S形 ポジ/スクリューオン式 SWUBR

    S形 ポジ/スクリューオン式 SWUBR

      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PSKNR/L

      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PSKNR/L

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L

          SEC-ボーリングバイト S-SDUC型

          SEC-ボーリングバイト S-SDUC型

            STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SVZCR/L

            STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SVZCR/L

              SEC-ボーリングバイト S-SDQC型

              SEC-ボーリングバイト S-SDQC型

                SEC-ボーリングバイト S-STUB型

                SEC-ボーリングバイト S-STUB型

                  内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/L

                  内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/L

                    内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SDZCR/L

                    内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SDZCR/L

                      M形 ネガ/マルチクランプ式 MDUNR/L

                      M形 ネガ/マルチクランプ式 MDUNR/L

                        SEC-ボーリングバイト S-SWUB型

                        SEC-ボーリングバイト S-SWUB型

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DTFNR/L

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DTFNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 12,410円 11,470円 71,086円 11,900円 10,940円 11,900円 10,940円 9,912円 21,900円 11,900円 24,750円 9,912円 47,429円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 引き - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) W(六角形) - T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) ISO規格外 W(六角形) T(三角形)
                            適合チップ切れ刃長 07 03 - 11 - 08 - 06 - - ISO規格外 - -
                            切込み角 ISO規格外 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 U:93°(オフセットあり) ISO規格外
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S) -

                            S形 ネガ/スクリューオン式 SDXXR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10K-SDXXR07-D130
                            A12M-SDXXL07-D160
                            A12M-SDXXR07-D160
                            A16Q-SDXXR07-D200
                            A20R-SDXXL07-D240
                            A20R-SDXXR07-D240
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            シャンク材質 トラスココード 適合チップ

                            12,410円

                            ( 13,651円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1310125910704-0016DXGU0703**L...

                            12,410円

                            ( 13,651円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16121501112711-2696DXGU0703**R...

                            12,410円

                            ( 13,651円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16121501112704-0032DXGU0703**L...

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20161801516704-0059DXGU0703**L...

                            16,360円

                            ( 17,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            24202001820711-7124DXGU0703**R...

                            16,360円

                            ( 17,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            24202001820711-7132DXGU0703**L...

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました