P形 ネガ レバーロック式 PTGNR/Lシリーズの外径用ホルダ。【特長】・ク...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
P形 ネガ レバーロック式 PTGNR/Lの寸法図
P形 ネガ レバーロック式 PTGNR/Lの寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
(単位:mm)
形番 | R/L | h | b | L1 | L2 | h1 | f | f2 | re | Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTGNR2020K1104 | R | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 20.0 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 0.80 | 2.0 |
PTGNL2020K1104 | L | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 20.0 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 0.80 | 2.0 |
PTGNR2525M1104 | R | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 20.0 | 25.00 | 32.00 | 22.50 | 0.80 | 2.0 |
PTGNL2525M1104 | L | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 20.0 | 25.00 | 32.00 | 22.50 | 0.80 | 2.0 |
型番 |
勝手 |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) |
全長(mm) |
トラスココード |
シャンク断面H/B | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
左
|
20
|
20
|
125
|
711-0511
|
20
| 1個 | 8,180円(
8,998円
) | 1日目 | |
左
|
25
|
25
|
150
|
711-2149
|
25
| 1個 | 9,200円(
10,120円
) | 1日目 | |
右
|
20
|
20
|
125
|
711-0529
|
20
| 1個 | 8,180円(
8,998円
) | 1日目 | |
右
|
25
|
25
|
150
|
711-2173
|
25
| 1個 | 9,200円(
10,120円
) | 1日目 |
Loading...
P形 ネガ レバーロック式 PTGNR/Lシリーズの外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:レバーロック。
・すくい角:ネガ。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。