PSKNR/Lシリーズの外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:ピンロック。・使...
型番
PSKNL16CA 解除
Loading...
P形 ネガ/レバーロック PSKNR/Lの寸法図
P形 ネガ/レバーロック PSKNR/Lの寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
(単位:mm)
型番 | R/L | Dm1 | Dm2 | re | f | L1 | L2 | h1 | h2 | b | e1 | l3 | theta | alfa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKNR10CA-09 | R | 40 | 0 | 0.80 | 14.00 | 50.0 | 12.0 | 10.00 | 14.5 | 10.0 | 20 | 8.0 | -6.0 | -8.0 |
PSKNR12CA-12 | R | 50 | 0 | 0.80 | 20.00 | 55.0 | 16.0 | 12.00 | 19.5 | 15.0 | 20 | 8.0 | -6.0 | -8.0 |
PSKNR16CA | R | 55 | 0 | 0.80 | 25.00 | 63.0 | 23.0 | 16.00 | 16.0 | 17.0 | 25 | 8.0 | -6.0 | -8.0 |
PSKNL16CA | L | 55 | 0 | 0.80 | 25.00 | 63.0 | 23.0 | 16.00 | 16.0 | 17.0 | 25 | 8.0 | -6.0 | -8.0 |
PSKNR20CA | R | 70 | 0 | 1.20 | 25.00 | 70.0 | 28.0 | 20.00 | 20.0 | 19.0 | 30 | 10.0 | -6.0 | -7.0 |
Loading...
PSKNR/Lシリーズの外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:ピンロック。
・使用インサート:SN□□0903□□、SN□□1204□□、SN□□1506□□。
・すくい角:ネガ。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PSKNL16CAで型番確定
P形 ネガ/レバーロック PSKNR/Lの型番PSKNL16CAのページです。
型番PSKNL16CAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PSKNR10CA-09 |
PSKNR12CA-12 |
PSKNR16CA |
PSKNR20CA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | 適合チップ | スパナ | 基準コーナーR(ノーズR) | シャンク断面H/B | シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,030円 ( 15,433円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 右 | 14.5 | 10 | 50 | SN□□0903□□ | P-2F、P-5 | 0.8 | 14.5 | - | |
14,030円 ( 15,433円 ) | 1個 | - | 1日目 | 12 | 右 | 19.5 | 15 | 55 | SN□□1204□□ | P-2、P-2.5、P-5 | 0.8 | 19.5 | - | |
19,200円 ( 21,120円 ) | 1個 | - | 1日目 | 12 | 右 | 16 | 17 | 63 | SN□□1204□□ | P-2.5、P-3、P-5 | 0.8 | 16 | LSS42CA | |
19,200円 ( 21,120円 ) | 1個 | - | 1日目 | 15 | 右 | 20 | 19 | 70 | SN□□1506□□ | P-2.5、P-3、P-5 | 1.2 | 20 | LSS53CA |