(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JPWL2XL1010X04
外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形 センバンコウグ

外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形 JPWL2XL1010X04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

背面クランプ式 外径加工用工具。【特長】・アプローチ角:95° 両面ポジタイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

JPWL2XL1010X04 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホルダ

ダブテール形状(くさび)で強固にクランプ
外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形 製品の基本仕様・特長01
外径切削
外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形 製品の基本仕様・特長02
内径切削
外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形 製品の基本仕様・特長03

外形図

外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形 外形図
切れ刃形状記号L2
オフセットなし、背面クランプ式バイト、アプローチ角95°、使用インサートWXGU形
本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

20角、25角のオフセット付ホルダを追加

一般外径旋削加工用ホルダは、下記 3 種類の選択が可能

外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形 選定サポート情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JPWL2XL1010X04

10
10
120
711-0081
WXGU0403□□R□□
10

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

背面クランプ式 外径加工用工具。
【特長】
・アプローチ角:95° 両面ポジタイプインサート使用。
・画期的な両面ポジタイプインサートを使用、高いインサート剛性を誇るMiniForce-Turnシリーズ。
・操作性に優れた背面クランプ式外径加工用バイト。自動盤等で威力を発揮する。
【用途】
・外径加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

JPWL2XL1010X04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形の型番JPWL2XL1010X04のページです。
型番JPWL2XL1010X04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形

外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形

    TUNGROOVE(タングルーブ) SPGN形

    TUNGROOVE(タングルーブ) SPGN形

      TUNGROOVE(タングルーブ) FPGN形

      TUNGROOVE(タングルーブ) FPGN形

        S...SCLC型(外径・端面加工)

        S...SCLC型(外径・端面加工)

          S...SDLC型(外径・倣い加工用)

          S...SDLC型(外径・倣い加工用)

            ツーリングシステム 外径切削 PN/CP/CE/SP

            ツーリングシステム 外径切削 PN/CP/CE/SP

              S...SVUB(C)型(外径・倣い加工)スリーブホルダ

              S...SVUB(C)型(外径・倣い加工)スリーブホルダ

                A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

                A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

                  A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

                  A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

                    P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

                    P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

                      P形 ネガ/レバーロック PCLNR/L

                      P形 ネガ/レバーロック PCLNR/L

                        A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

                        A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

                          外径加工用スリーブホルダ S-SDUC型(外径・倣い加工用)

                          外径加工用スリーブホルダ S-SDUC型(外径・倣い加工用)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 9,200円 13,870円 15,920円 18,590円 18,640円 14,030円 25,540円 8,250円 8,690円 7,810円 14,030円 8,690円 19,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い - 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い - 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 W(六角形) P(108°正五角形) P(108°正五角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) - V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) - S(四角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 04 - - - - - - - - 11 - - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - - L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - B:75°(オフセットなし) -
                            クランプ方式 ISO規格外 スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S)

                            外径加工用バイト MiniForce-Turn JPWL2XR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JPWL2XL1212F04
                            JPWL2XL1212X04
                            JPWL2XL1616X04
                            JPWL2XR1010X04
                            JPWL2XR1212F04
                            JPWL2XR1212X04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ シャンク断面H/B

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121285710-8613WXGU0403□□R□□12

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212120711-0090WXGU0403□□R□□12

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616120711-0103WXGU0403□□R□□16

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010120711-0111WXGU0403□□L□□10

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121285710-8621WXGU0403□□L□□12

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212120711-0120WXGU0403□□L□□12

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました