(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,200円 ~ 9,710円
税込価格
10,120円 ~ 10,681円

新発想多コーナインサートにより高経済性を実現した背面クランプ式の外径用ホルダ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホルダ

ダブテール形状(くさび)で強固にクランプ
J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L 製品の基本仕様・特長01
外径切削
J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L 製品の基本仕様・特長02
内径切削
J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L 製品の基本仕様・特長03

外形図

J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L 外形図
切れ刃形状記号J2
オフセットなし、背面クランプ式バイト、アプローチ角93°、使用インサートDXGU形
本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

20角、25角のオフセット付ホルダを追加

一般外径旋削加工用ホルダは、下記 3 種類の選択が可能

J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L 選定サポート情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
120
711-0022
DXGU0703□□R□□
10

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

12
12
85
710-8591
DXGU0703□□R□□
12

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

12
12
120
711-0031
DXGU0703□□R□□
12

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

16
16
120
711-0049
DXGU0703□□R□□
16

1個

9,710( 10,681円 )

1日目

10
10
120
711-0057
DXGU0703□□L□□
10

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

12
12
85
710-8605
DXGU0703□□L□□
12

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

12
12
120
711-0065
DXGU0703□□L□□
12

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

16
16
120
711-0073
DXGU0703□□L□□
16

1個

9,710( 10,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新発想多コーナインサートにより高経済性を実現した背面クランプ式の外径用ホルダ。
【特長】
・オフセットなし。
・アプローチ角93°。
・使用インサート:DXGU形。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・外径端面切削用。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

    J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L

    J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L

      J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L

      J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L

        DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

        DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

          A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

          A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

            A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

            A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

              A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

              A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                  P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

                  P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

                    S...SDLC型(外径・倣い加工用)

                    S...SDLC型(外径・倣い加工用)

                      P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L

                      P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L

                        P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L

                        P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L

                          S...SVUB(C)型(外径・倣い加工)スリーブホルダ

                          S...SVUB(C)型(外径・倣い加工)スリーブホルダ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 9,200円 7,870円 7,870円 7,345円 8,690円 8,250円 8,690円 12,050円 7,810円 18,640円 8,180円 14,030円 25,540円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目   3日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 07 04 07 - - - - 16 11 - 11 - -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) -
                            クランプ方式 ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S)

                            J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました