(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSWL2XL1010X04
J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L センバンコウグ

J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L JSWL2XL1010X04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

アプローチ角95°の外径用ホルダ。【特長】・外径端面切削用。・新発想多コーナイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

JSWL2XL1010X04 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホルダ

ダブテール形状(くさび)で強固にクランプ
J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L 製品の基本仕様・特長01
外径切削
J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L 製品の基本仕様・特長02
内径切削
J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L 製品の基本仕様・特長03

外形図

J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L 外形図
切れ刃形状記号L2
オフセットなし、スクリューオン式バイト、アプローチ角95°、使用インサートWXGU形
本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

20角、25角のオフセット付ホルダを追加

一般外径旋削加工用ホルダは、下記 3 種類の選択が可能

J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L 選定サポート情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSWL2XL1010X04

10
10
120
2D/3D
WXGU0403□□R□□
10
-

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アプローチ角95°の外径用ホルダ。
【特長】
・外径端面切削用。
・新発想多コーナインサートにより高経済性を実現。
・※こちらのバイトは左勝手インサートを例外的に使用します。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

JSWL2XL1010X04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/Lの型番JSWL2XL1010X04のページです。
型番JSWL2XL1010X04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L

J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L

    J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L

    J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L

      J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

      J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

        P形 ネガ/レバーロック PSKNR/L

        P形 ネガ/レバーロック PSKNR/L

          P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L

          P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L

            スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

            スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

              P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

              P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

                ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

                ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

                  ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

                  ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

                    ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

                    ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

                      P形 ネガ/レバーロック PCLNR/L

                      P形 ネガ/レバーロック PCLNR/L

                        P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L

                        P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L

                          ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN

                          ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 7,870円 9,200円 14,030円 14,030円 7,820円 7,810円 8,690円 7,890円 7,930円 14,030円 8,180円 10,370円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い - 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 - 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) S(四角形) T(三角形) - T(三角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 04 07 07 - - - 11 12 12 - - 11 16
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) - G:90°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D)

                            J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSWL2XL1212F04
                            JSWL2XL1212X04
                            JSWL2XL1616X04
                            JSWL2XL2020H04
                            JSWL2XR1010X04
                            JSWL2XR1212F04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1212852D/3DWXGU0403□□R□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -12121202D/3DWXGU0403□□R□□12

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -16161202D/3DWXGU0403□□R□□16

                            10,660円

                            ( 11,726円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1020201002D/3DWXGU0403□□R□□20

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -10101202D/3DWXGU0403□□L□□10

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1212852D/3DWXGU0403□□L□□12

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました