(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDJ2XL1010X07
J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L センバンコウグ

J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L JSDJ2XL1010X07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

アプローチ角93°の外径用ホルダ。【特長】・外径端面切削用。・新発想多コーナイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

JSDJ2XL1010X07 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホルダ

ダブテール形状(くさび)で強固にクランプ
J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L 製品の基本仕様・特長01
外径切削
J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L 製品の基本仕様・特長02
内径切削
J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L 製品の基本仕様・特長03

外形図

J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L 外形図
切れ刃形状記号J2
オフセットなし、スクリューオン式バイト、アプローチ角93°、使用インサートDXGU形
本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

20角、25角のオフセット付ホルダを追加

一般外径旋削加工用ホルダは、下記 3 種類の選択が可能

J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L 選定サポート情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDJ2XL1010X07

10
10
120
2D/3D
DXGU0703□□R□□
10
-

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アプローチ角93°の外径用ホルダ。
【特長】
・外径端面切削用。
・新発想多コーナインサートにより高経済性を実現。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

JSDJ2XL1010X07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/Lの型番JSDJ2XL1010X07のページです。
型番JSDJ2XL1010X07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L

J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L

    J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L

    J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L

      J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

      J形 ポジ/背面クランプ式 JPDJ2XR/L

        A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

        A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

          A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

          A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

            A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

            A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

              DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

              DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

                バイトホルダー アジャスタ王(芯高調整機能付)

                バイトホルダー アジャスタ王(芯高調整機能付)

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                    丸駒チップ用ヘールホルダー

                    丸駒チップ用ヘールホルダー

                      P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L

                      P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L

                        丸シャンクタイプ TBR1

                        丸シャンクタイプ TBR1

                          ボーリングバイト 角シャンクタイプ TBS3

                          ボーリングバイト 角シャンクタイプ TBS3

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル THE CUT タンガロイ 三和製作所 タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 7,870円 9,200円 8,690円 8,690円 8,250円 7,345円 28,988円 12,050円 32,638円 8,180円 9,130円 8,400円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い - 外径 / 倣い - 外径 外径 外径
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) - V(35°ひし形) - T(三角形) T(三角形) -
                            適合チップ切れ刃長 07 04 07 - - - - - 16 - 11 - -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) - V:72.5°(オフセットなし) - G:90°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) - ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDJ2XL1212F07
                            JSDJ2XL1212X07
                            JSDJ2XL1616X07
                            JSDJ2XL2020H07
                            JSDJ2XR1010X07
                            JSDJ2XR1212F07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1212852D/3DDXGU0703□□R□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -12121202D/3DDXGU0703□□R□□12

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -16161202D/3DDXGU0703□□R□□16

                            10,660円

                            ( 11,726円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1020201002D/3DDXGU0703□□R□□20

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -10101202D/3DDXGU0703□□L□□10

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1212852D/3DDXGU0703□□L□□12

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました