ねじ止め式 超高送り加工用モジュラーヘッド リード角:15°。【特長】・独自形...
型番
HXN03R018MM08-02 解除
Loading...
プレミアムボディ
切りくず排出性に優れるセンタースルータイプ
切りくずが滞留しやすい、ポケット加工に最適
難削材加工に最適なピンポイントタイプ
刃先へピンポイントにクーラント供給が可能。特に、切削幅が小さい加工や湿式加工を行う難削材加工において、刃先の溶着抑制や切削熱低減により、インサート寿命の延長が可能。
加工事例
寸法図
A-A断面図
型番 |
刃径 D(φ) |
全長 (L)(mm) |
刃数(枚) |
最大切り込み深さ (Ad)(mm) |
エア穴 |
寸法 φDc(mm) |
寸法 Φd1(mm) |
寸法 Φd2(mm) |
締付けねじ |
寸法 ΦDc1(mm) |
寸法 C |
トラスココード |
詳細タイプ |
LH(mm) |
LH1(mm) |
κ |
工具径(mm) |
最大切込み(mm) |
最大傾斜角 |
最大突込み深さ(mm) |
最大突き加工幅(mm) |
最小加工穴径(mm) |
最大加工穴径(mm) |
最大切削幅繰り広げ時(mm) |
使用インサート ( )内はインサート数 |
スパナ |
寸法 M | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
HXN03R018MM08-02 |
18
|
42
|
2
|
-
|
あり
|
18
|
8.5
|
14.5
|
CSPB-2.5
|
11.5
|
8
|
710-2054
|
標準
|
42
|
25
|
17°
|
φ18
|
1.0
|
1.7°
|
0.3
|
3.5
|
26
|
34
|
14.5
|
LNMU03
|
IP-8D
|
M8
| - | 1個 | 27,380円(
30,118円
) | 1日目 |
Loading...
ねじ止め式 超高送り加工用モジュラーヘッド リード角:15°。
【特長】
・独自形状の両面仕様4コーナインサートを採用。
・曲線切れ刃とすくい角で切削抵抗を低減し、超高送り加工を実現。
・モジュラータイプ、Φ16~32(工具径:16~32mm)。
【用途】
・平面加工、彫りこみ、溝入れ、繰り広げ等汎用的な部品加工用。高送りによる高能率加工に対応。
HXN03R018MM08-02で型番確定
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形の型番HXN03R018MM08-02のページです。
型番HXN03R018MM08-02に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HXN03R016MM08-02 |
HXN03R020MM10-03 |
HXN03R020MM10-04 |
HXN03R022MM10-03 |
HXN03R022MM10-04 |
HXN03R025MM12-04 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | 最大切り込み深さ (Ad) (mm) | エア穴 | 寸法 φDc (mm) | 寸法 Φd1 (mm) | 寸法 Φd2 (mm) | 締付けねじ | 寸法 ΦDc1 (mm) | 寸法 C | トラスココード | 詳細タイプ | LH (mm) | LH1 (mm) | κ | 工具径 (mm) | 最大切込み (mm) | 最大傾斜角 | 最大突込み深さ (mm) | 最大突き加工幅 (mm) | 最小加工穴径 (mm) | 最大加工穴径 (mm) | 最大切削幅繰り広げ時 (mm) | 使用インサート ( )内はインサート数 | スパナ | 寸法 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,380円 ( 30,118円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 16 | 42 | 2 | - | あり | 16 | 8.5 | 12.8 | CSPB-2.5 | 9.5 | 8 | 710-1881 | 標準 | 42 | 25 | 15° | φ16 | 1.0 | 2.1° | 0.3 | 3.5 | 22 | 30 | 12.5 | LNMU03 | IP-8D | M8 | |
36,290円 ( 39,919円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 20 | 49 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 710-1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44,840円 ( 49,324円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 20 | 49 | 4 | - | あり | 20 | 10.5 | 17.8 | CSPB-2.5 | 13.5 | 10 | 710-1902 | 多刃 | 49 | 30 | 17° | φ20 | 1.0 | 1.4° | 0.3 | 3.5 | 26 | 38 | 16.5 | LNMU03 | IP-8D | M10 | |
36,290円 ( 39,919円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 22 | 49 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 710-1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44,840円 ( 49,324円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 22 | 49 | 4 | - | あり | 22 | 10.5 | 17.8 | CSPB-2.5 | 15.5 | 10 | 710-1929 | 多刃 | 49 | 30 | 17° | φ22 | 1.0 | 1.2° | 0.3 | 3.5 | 34 | 42 | 18.5 | LNMU03 | IP-8D | M10 | |
48,090円 ( 52,899円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 25 | 57 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 710-2062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |